Kapacitní dotykové senzory mohou být použity např. jako START a STOP tlačítka na strojích, jako spínače pro aktivaci nebo pro otevírání a zavírání vrat. Ve srovnání s mechanickými spínači pracují senzory bez opotřebení.
Rozlišuje se dynamický, stabilní a bistabilní provozní režim.
Dynamické dotykové senzory detekují přibližující se lidskou ruku a do značné míry potlačují rušení a s tím spojené poruchy způsobované např. vodou, vrstvami ledu nebo cizími tělesy. Nicméně spouštění jednorázovými nebo pracovními rukavicemi je možné.
Statické dotykové senzory detekují ruce a objekty dokonce i přes sklo, dokud je aktivní (snímací) plocha zakryta. To poskytuje např. ochranu proti vandalismu.
Díky bistabilnímu provoznímu režimu stačí pro zapnutí a vypnutí snímače pouze krátký, letmý dotek. Kromě toho je pouzdro odolné vůči olejům a také proti nárazům a poškrábání.
LED diody slouží jako zpětná vazba - signalizují aktivaci senzoru.