1. Home
  2. Soluzioni software
  3. Soluzioni di sistema

Soluzioni di sistema

Hardware / Software / Know How

Soluzioni di sistema per assicurare la capacità processuale delle macchine

Trasparenza, efficienza e connettività sono le parole chiave in tema di ottimizzazione, riduzione dei costi e monitoraggio dei processi produttivi. Presupposto per questo è la comunicazione ininterrotta dalla più piccola unità (es. sensori integrati) fino alle intere linee di produzione, capannoni e siti. Una connessione in rete e una comunicazione globale del settore manifatturiero.

Condition Monitoring: manutenzione predittiva e servizio

Costosi arresti in produzione causati dall'usura possono essere rilevati per tempo grazie a LR SMARTOBSERVER. La manutenzione e la riparazione sono programmabili, i fermi macchina vengono ridotti, evitando conseguenti danni gravosi. LR SMARTOBSERVER è anche conforme alla norma DIN EN ISO 50001 per l'ottimizzazione del processo produttivo ad efficienza energetica.

  • Manutenzione predittiva
  • Trasparenza e ottimizzazione del processo
  • Aumento dell'affidabilità
  • Controllo qualità
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Produzione ecologica ad efficienza energetica
  • Connettività SAP

I valori di processo energetici dei sensori corrispondenti (flusso, corrente, portata...) vengono trasmessi al software LR SMARTOBSERVER tramite IO-Link, sistema di controllo o centralina VSE. I diagrammi differenziati di visualizzazione e analisi, anche in combinazione con meccanismi di allarme predefiniti, garantiscono il monitoraggio continuo e l'analisi dei valori energetici. Queste analisi costituiscono la base per processi produttivi con efficienza di costi e risorse.