- moneo: piattaforma IIoT
- Prodotti
- moneo IIoT Devices
Dispositivi moneo IIoT
Sfrutta tutta la potenza dei dati
Libera tutto il potenziale dei tuoi dati di produzione: i dispositivi moneo IIoT collegano le reti OT e IT in modo continuo, sicuro ed efficiente. Che si tratti di plug and work senza programmazione o di soluzioni personalizzabili, i nostri dispositivi forniscono dati preziosi, li analizzano in modo intelligente e garantiscono la massima sicurezza informatica. Integrati in un attimo, sfruttati al massimo.
| io-key | moneo edgeGateway M | |
|---|---|---|
| Gateway IoT wireless per inviare i dati del sensore IO-Link direttamente al cloud tramite rete mobile | edgeDevice preinstallato da collegare in modo flessibile dall'ambiente di produzione, senza costi di licenza aggiuntivi | |
| Valori di processo / s | ogni 10 secondi o 1 minuto | circa 500 valori di processo |
| Senza competenze di programmazione | ||
| remoteConnect | ||
| Master IO-Link | Collegamenti per 2 sensori | |
| OPC UA & MQTT | ||
| Modbus/TCP (Client) | ||
| Azure IoT Hub & AWS IoT Core | ||
| Interpretazione IODD IO-Link integrata |
Scopri il nostro starter kit IoT IP67!
Contiene tutti i componenti hardware essenziali per realizzare progetti IoT e inviare i dati dal campo al cloud.
- Accesso semplice con minime operazioni di implementazione
- edgeGateway resistente a polvere e acqua per l'impiego sul campo (classificato IP67)
- Non è necessario un quadro elettrico; risparmio di tempo e costi
- Router LTE incluso
La modalità wireless verso Industria 4.0
Pratica gestione della rete
Tramite il nostro software moneo o la rispettiva applicazione gratuita per smartphone è possibile gestire facilmente la rete mesh. È possibile aggiungere nuovi nodi, leggere i dati o parametrizzare i sensori secondo necessità. Per maggiori informazioni sull’impostazione e la gestione della rete mesh e per ulteriori dettagli sul sistema Bluetooth Mesh, consultare il nostro sito web.
IO-Link: la porta d’accesso all’automazione moderna
La nostra interfaccia supporta IO-Link, il protocollo di comunicazione industriale all’avanguardia, sviluppato appositamente per l’integrazione diretta di sensori e attuatori intelligenti nella nostra piattaforma IIoT. I vantaggi di IO-Link sono molteplici:
- Cablaggi più semplici: collega i bus di campo e i sistemi IIoT esistenti utilizzando il percorso a Y semplificando il cablaggio e l’installazione.
- Maggiore sicurezza dei dati: proteggi i tuoi dati sensibili con i meccanismi di comunicazione sicuri di IO-Link.
- Scalabilità migliorata: collega in modo semplice un gran numero di dispositivi alla nostra piattaforma IIoT.