• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo IIoT Core

moneo IIoT Core

Le funzioni essenziali raggruppate in modo intelligente

Ottimizza subito i flussi di lavoro utilizzando il componente centrale di moneo. moneo IIoT Core raggruppa tutte le funzioni essenziali della nostra piattaforma IIoT.

In ogni caso, moneo IIoT Core offre sempre lo stesso valore aggiunto: parametrizzare, raccogliere, visualizzare e monitorare i dati dei sensori in modo semplice e fluido. In questo modo, è possibile migliorare la disponibilità delle macchine, mantenere alta la qualità dei processi e ottimizzare i consumi energetici.

Evita fermi imprevisti grazie ad una manutenzione predittiva e un Condition Monitoring, configurabili in pochi minuti.


Funzioni di base di moneo IIoT Core

moneo IIoT Core comprende diverse funzioni software finalizzate alla raccolta, all’analisi e all’utilizzo dei dati provenienti dagli ambienti industriali al fine di migliorare l’efficienza operativa, la produttività e la sicurezza.

Ecco le funzionalità di base essenziali di moneo IIoT Core

*Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile nella tua regione.