• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di vibrazioni
  2. Centraline diagnostiche e sensori di accelerazione
  3. Integrazione

Integrazione della centralina diagnostica

Sono disponibili varie opzioni per integrare la centralina diagnostica e i sensori di accelerazione e quindi raggruppare i dati registrati e renderli disponibiliad altri sistemi collegati.

Che si tratti di parametrizzazione, monitoraggio o analisi delle centraline diagnostiche, il software di parametrizzazione VES ti fornisce sempre supporto. La piattaforma IIoT moneo di ifm offre un monitoraggio completo dell’impianto. Scopri di più!

Server OPC UA per VSE

Con il server OPC UA per VSE, i dati della centralina diagnostica possono essere trasferiti al livello IT in modo molto semplice e senza bisogno di approfondite conoscenza di programmazione. Questo rende le informazioni dell'analisi delle vibrazioni disponibili per il monitoraggio dell'impianto via software e per l'ottimizzazione del processo in sistemi di livello superiore. Per l’elaborazione dei dati è necessario un client separato.

Software di configurazione VES004

Le centraline diagnostiche VSE vengono parametrizzate con il software gratuito VES004:

  • Configurazione della rete e della sicurezza
  • Configurazione degli ingressi e delle uscite
  • Funzione di misurazione / Parametrizzazione dell’oggetto
  • Mappatura degli oggetti su bus di campo
  • Lettura di dati grezzi e di quelli storici

Il software VES004 include anche funzioni di monitoraggio e analisi per una configurazione mirata e un’analisi delle cause principali:

  • Monitoraggio oggetto
  • Analisi dello spettro
  • Analisi dell'inviluppo
  • Analisi nell’intervallo di tempo
  • Esportazione dei dati

Application Package Assistant (APA)

Application Package Assistant è una soluzione software gratuita che raggruppa le funzioni standard del software di parametrizzazione VES004 e della centralina diagnostica VSE e può essere utilizzata dal personale di assistenza su base scalabile.

Messa in funzione della centralina diagnostica VSExxx per un’Application Solution:

  1. Caricamento del file del set di parametri nella centralina diagnostica
  2. Test del segnale dei sensori collegati alla centralina diagnostica
  3. Configurazione dei valori di soglia e del comportamento degli allarmi
  4. Creazione di un file di servizio per l'analisi e l'assistenza

Il tool APA può essere scaricato dall'area download dei dispositivi VSE.

moneo RTM

Con la piattaforma IIoT moneo, specialmente con moneo RTM, ifm offre un software di Condition Monitoring completo e potente. Con moneo RTM, è possibile impostare dashboard specifiche per l'utente e quindi definire un monitoraggio completo dell'impianto con tutte le informazioni di processo importanti.

In caso di danno, un messaggio di allarme viene inviato direttamente all’utente, in modo da consentire una reazione rapida e prevenire possibili guasti totali. Grazie all’add-on RTM-Advanced-Vibration-Analysis, le registrazioni dei dati grezzi della VSE (BLOB), attivate da moneo RTM, possono essere visualizzate nell’intervallo di tempo e può essere diagnosticata la causa di un danno.

Scopri la centralina diagnostica VSE e la piattaforma IIoT moneo utilizzando l’esempio di un decanter.

ifm edgeDevice

Vuoi trasferire i dati di stato di una centralina diagnostica VSE in modo continuo a una qualsiasi infrastruttura IIoT? Lo scambio di dati deve funzionare con una piattaforma cloud oppure on-premises? Tutto questo è possibile con i nostri dispositivi edgeDevices IIoT.