- Novità prodotti
- IO-Link
- Monitoraggio intelligente del segnale con il convertitore analogico IO-Link
Monitoraggio intelligente del segnale con il convertitore analogico IO-Link
Semplice integrazione di sensori analogici in sistemi IO-Link
I sensori analogici forniscono importanti valori di processo nell'industria, ma spesso non possono essere integrati direttamente nelle infrastrutture digitali. Il convertitore di segnale analogico DP1204 di ifm offre una soluzione efficiente: consente di integrare in modo semplice fino a due sensori analogici (4...20 mA / 0...10 V) in sistemi IO-Link ed è ideale anche per il retrofit in impianti esistenti.
Flessibile e adattabile alla tua applicazione
Il DP1204 offre diverse modalità operative: i punti di commutazione possono essere assegnati individualmente e i valori misurati possono essere sommati o sottratti. Il valore calcolato può essere monitorato e trasmesso come segnale 4...20 mA.
Inoltre, i segnali analogici in ingresso possono essere scalati linearmente in unità fisiche (ad es. da 4...20 mA a 50...2000 mm). I dati elaborati sono disponibili tramite IO-Link, un'uscita analogica e due uscite digitali. È anche possibile duplicare un segnale analogico sull’uscita.
Applicazioni
Le applicazioni tipiche includono il monitoraggio della pressione differenziale (ad es. stato dei filtri, efficienza delle pompe), il controllo del livello in serbatoi a pressione o la misurazione della larghezza di oggetti in movimento utilizzando due sensori di distanza.
Installazione rapida: risparmio di tempo e costi
Il DP1204 è progettato per il montaggio in prossimità dell’applicazione, direttamente a bordo macchina senza quadro elettrico. Il suo design compatto e il grado di protezione IP67 riducono al minimo il cablaggio, consentendo di risparmiare spazio, tempo e costi di installazione.