- Novità prodotti
- IO-Link
- Master IO-Link serie PerformanceLine
Master IO-Link serie PerformanceLine
Nodi dati decentralizzati con connessione sicura
I master IO-Link da campo serie PerformanceLine fungono da comunicatori decentralizzati e potenti tra sensori, attuatori, sistema di controllo e livello IT.
La versione con server OPC UA integrato consente una comunicazione standardizzata dal master IO-Link direttamente al livello IT, senza necessità di un gateway aggiuntivo. I dati dei sensori e le informazioni sullo stato possono essere letti direttamente ed elaborati indipendentemente dalla piattaforma.
Fino a 16 A disponibili
Grazie ai connettori M12 standard codificati L, i master IO-Link possono essere alimentati con correnti fino a 16 A. Ogni porta può fornire fino a 2 A, sufficienti per comandare anche elettrovalvole di grandi dimensioni o altri attuatori ad alto consumo energetico. La funzione daisy chain consente di collegare più master a un’unica alimentazione, riducendo ulteriormente il cablaggio.
Monitoraggio energetico
È possibile impostare un limite di corrente per ciascuna porta. Inoltre, è possibile misurare tensione e corrente su ciascuna porta, in modo da poter determinare facilmente il fabbisogno energetico dell’impianto e la sua analisi nei sistemi ERP.