• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di pressione secondo l'applicazione
  2. Celle di misura della pressione

Panoramica della tecnologia delle celle di misura della pressione di ifm

Scopri quali tecnologie sono utilizzate in quale sensore e quali vantaggi e svantaggi offrono.

Capacitiva
in ceramica
Separatore di pressione Estensimetro in
acciaio inossidabile
Piezoresitiva
Campo di pressione 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Resistenza al vuoto -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Resistenza a sovraccarico
Robustezza
Stabilità a lungo tempo
Precisione
Dimensione e design
Resistente a
Deriva di avvitamento
Temperatura
Fluidi aggressivi
Prezzo €€€ €€€ €€ €

non disponibile
parzialmente idonea

Cella di misura capacitiva in ceramica

Struttura e funzionamento della cella di misura capacitiva in ceramica

Quando si applica la pressione, la distanza tra la membrana e il corpo di base cambia modificando la capacità tra gli elettrodi. Questa variazione di capacità viene analizzata e successivamente convertita in un segnale di uscita conforme agli standard industriali.

Ciò che rende speciale la cella di misura

  • Estremamente robusta, alta resistenza a pressione e pressione di scoppio
  • Funzionamento senza deriva per 100 milioni di cicli di pressione
  • Elevata stabilità nel tempo e ripetibilità
  • Cella di misura secca senza separatore di pressione per un'elevata sicurezza di processo

Vantaggi

  • Resistente a picchi di pressione dinamici e cavitazione
  • Resistente a fluidi aggressivi e abrasivi
  • Minima influenza della temperatura sulla cella di misura in ceramica
  • La ceramica non presenta segni di invecchiamento né di usura

Svantaggi

  • Installazione complessa della cella di misura nel sensore, quindi alloggiamento grande e costi più elevati
  • Necessità di sigillare la cella di misura verso il raccordo a processo
  • Possibilità limitate per le applicazioni con gas oltre 25 bar


Prodotti con cella di misura capacitiva in ceramica

Variante Per applicazioni igieniche Per applicazioni industriali
Con display PI PE, PNxx9X Vai ai sensori di pressione
Senza display PM PA, PX, PP, PL15
Con indicazione analogica PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Separatore di pressione

Struttura e funzionamento della cella di misura con separatore di pressione

Nella tecnologia con separatore di pressione, la pressione di processo non viene applicata direttamente sul sensore, ma viene trasmessa attraverso una membrana con un liquido di trasmissione retrostante. La membrana stessa separa il fluido nel processo dalla sensoristica. È flessibile e si deforma quando viene sottoposta a pressione. Dietro la membrana si trova uno speciale fluido (solitamente olio) che trasferisce la pressione dalla membrana al sensore di pressione vero e proprio.

Ciò che rende speciale la cella di misura

  • Elevata resistenza alla temperatura

Vantaggi

  • Variante piccola con membrana affiorante
  • Bassa sensibilità alle variazioni di temperatura

Svantaggi

  • Membrana sensibile
  • I picchi di pressione possono causare danni irreparabili
  • In caso di danneggiamento della membrana, potrebbe fuoriuscire il liquido di separazione, causando la contaminazione del fluido.
  • Le membrane metalliche possono corrodersi


Prodotti con cella di misura con separatore di pressione

Variante Per applicazioni igieniche Per applicazioni industriali
Con display PI22xx, PI23xx Vai ai sensori di pressione
Senza display PL54

Cella di misura in acciaio inossidabile con estensimetri

Struttura e funzionamento della cella di misura in acciaio inossidabile con estensimetri

In questa cella di misura, gli estensimetri sotto forma di resistenze sono applicati alla parte posteriore della membrana in acciaio inossidabile e collegati per formare un ponte di Wheatstone. Se viene applicata una pressione alla cella di misura, la membrana si deforma. Questo fa sì che il segnale di uscita del collegamento a ponte cambi proporzionalmente, che venga rilevato dall'elettronica e convertito in un segnale di uscita standard per applicazioni industriali.

Ciò che rende speciale la cella di misura

  • Elevata stabilità nel tempo
  • Cella di misura completamente saldata senza guarnizione
  • Formato piccolo, prezzo conveniente
  • Adatta per gas fino a 600 bar

Vantaggi

  • Tempo di risposta rapido
  • Elevata pressione di scoppio
  • Ideale sia per piccoli lotti che per grandi forniture

Svantaggi

  • Nelle applicazioni con pressioni dinamiche e cavitazione si consiglia un elemento di smorzamento o una strozzatura!


Prodotti con cella di misura in acciaio inossidabile

Variante Tipo
Con display PNxx7x > 100 bar Vai ai sensori di pressione
Senza display PT, PU, PV
Con ghiere PK

Cella di misura piezoresistiva

Struttura e funzionamento della cella di misura piezoresistiva

L’effetto piezoresistivo descrive la variazione della resistenza elettrica di un materiale sotto pressione o trazione. Questa variazione di resistenza viene rilevata da un collegamento a ponte (R1 - R4) e convertita in un segnale di uscita standard conforme agli standard industriali.

Ciò che rende speciale la cella di misura

  • Cella di misura resistente al vuoto e ai corpi estranei grazie al rivestimento
  • Adatta per sensori pneumatici

Vantaggi

  • Piccolo elemento sensibile

Svantaggi

  • Adatta solo per pneumatica e gas inerti


Prodotti con cella di misura piezoresistiva

Variante Tipo
Con display PQS, PQC Vai ai sensori di pressione
Sonda a immersione PS