Monitoraggio ambientale dei data center
Promuovere l’automazione per ottimizzare le prestazioni
Il monitoraggio ambientale dei data center consiste nel monitorare e controllare continuamente le condizioni ambientali critiche all’interno di un data center. Ciò include il monitoraggio di fattori come temperatura, umidità, flusso d’aria e perdite d’acqua, sia nel sistema di raffreddamento che nell’ambiente circostante. L’intelligenza artificiale (AI) sta portando a un’impennata senza precedenti nelle analisi computazionali, con un conseguente aumento del fabbisogno energetico.
Un monitoraggio ambientale efficace è fondamentale per i data center, al fine di garantire prestazioni ottimali, affidabilità ed efficienza delle apparecchiature e dell’infrastruttura IT.
Riduzione del time-to-market
Impianti di raffreddamento flessibili e modulari accelerano l'installazione dei data center per soddisfare la crescente domanda.
Migliore efficienza
Il monitoraggio continuo in tempo reale dei sistemi di raffreddamento mantiene le prestazioni ottimali ed elimina il rischio di throttling termico.
Raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
Il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di raffreddamento fornisce i dati necessari per confrontare e ridurre il consumo eccessivo di energia e acqua.
IO-Link
Offre un protocollo di comunicazione flessibile per il collegamento con sensori intelligenti. Il segnale puramente digitale offre una risoluzione più precisa rispetto alla tecnologia analogica convenzionale.
Sensori di livello
Offrono un elevato livello di precisione e affidabilità per un design ottimale dell’impianto e sono sottoposti a rigorosi test per evitare infiltrazioni di umidità o altre cause comuni di guasto del sensore.
Sensori di temperatura
Consentono un monitoraggio in tempo reale del fluido e sono sottoposti a rigorosi test per evitare infiltrazioni di umidità o altre cause comuni di guasto del sensore
Flussimetri
Sono essenziali per la funzione totalizzatore e per il monitoraggio della portata e della temperatura del fluido in tempo reale tramite comunicazione IO-Link.
Sensori per il controllo dell’umidità dell'olio
Monitorano costantemente la qualità dell'olio misurando l'umidità relativa e la temperatura del refrigerante. Pianifica gli interventi di manutenzione prima che si verifichino danni o corrosione agli impianti, rilevando tempestivamente la presenza di acqua nell'olio.
Controller con display
Semplificano il controllo della macchina. Combinano un display HMI, il controllo della macchina e le connessioni dati per il monitoraggio remoto.
Sensori di vibrazioni
Offrono un'opzione plug and work con tecnologia IO-Link per monitorare le quattro principali cause di affaticamento e inviare questi dati a sistemi software di livello superiore.
Software moneo
Visualizza senza problemi i dati della macchina e fornisce notifiche di allarme attraverso un'interfaccia utente software intuitiva.