- moneo: piattaforma IIoT
- Inizia subito con moneo On-Premises
Getting started: On-Premises
Semplice iniziare con il nostro starter kit
Con lo starter kit moneo IIoT Core On-Premises, hai lo strumento ottimale per iniziare a utilizzare moneo in modo semplice e veloce. Il kit contiene non solo l'hardware necessario, ma anche le relative licenze software. In questo modo, hai l’equipaggiamento ottimale per parametrizzare facilmente i tuoi sensori, registrare i dati, visualizzarli, eseguire il Condition Monitoring e ricevere messaggi di allarme.
Lo starter kit moneo IIoT Core On-Premises è composto dal set hardware QZ9100 e dal pacchetto di licenze QM9111.
In alternativa, puoi anche creare la tua soluzione ideale.
Utilizza la nostra guida passo passo e scegli quali licenze software vuoi installare eseguendole sull’appliance oppure sulla nostra soluzione virtuale vAppliance.
Inizia ora
moneo On-Premises
Hardware consigliato |
|||||
IIoT Core | IIoT Insights | Software | |||
moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||
CHF 5’007.10 (una tantum) incl. 150 info point |
CHF 5’007.10 + CHF 2’300.00 (una tantum) incl. 150 info point |
||||
Dashboard | Dashboard | ||||
Analisi | Analisi | ||||
Calculated Values | Calculated Values | ||||
Tasks and tickets | Tasks and tickets | ||||
Configure devices | Configure devices | ||||
Device Management | Device Management | ||||
edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | ||||
IIoT Insights |
|||||
Industrial AI Assistant | |||||
moneo Track & Trace |
*L’hardware comporta costi aggiuntivi, non inclusi nei prezzi sopra indicati.
Step 1
Scegliere il sistema operativo giusto
Decidere se installare moneo sulla nostra appliance fisica o virtuale.

Appliance (QHA210 / QHA300)
- PC industriale preinstallato per moneo IIoT Core Bundle e moduli
- Semplice utilizzo senza necessità di conoscenze informatiche in produzione e data center
- Hardware potente con potenza di calcolo e memoria sufficienti
- Appliance Management System (AMS) per la gestione degli aggiornamenti, il backup dei dati e le interrogazioni sullo stato del sistema

vAppliance (QVA200)
- Rapida prontezza operativa dell’installazione moneo
- Utilizzo dell’infrastruttura IT esistente: capacità del server, rete e storage
- Ottimizzata per la sicurezza e la stabilità dei moduli moneo
- Appliance Management System (AMS) per il supporto remoto, gli aggiornamenti e il backup dei dati
Step 3
moneo IIoT Insights: add-on software per maggiori vantaggi
- Funzioni aggiuntive intelligenti
- Convertire i dati dei sensori in informazioni utilizzabili
- Ottenere informazioni utili dai dati IIoT
- Automatizzare le azioni dei sistemi collegati
- Aumentare l’efficienza produttiva e garantire vantaggi competitivi