• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Ottimizzare la trasparenza e l’efficienza di tutti i beni mobili nella produzione con pochi click

Approfitta di informazioni in tempo reale sui flussi di merci. Evita limiti di capacità e tempi di inattività grazie alla localizzazione e al monitoraggio dei KPI, semplificando la registrazione dei dati di processo e qualità.

Grazie ad un design intuitivo e alla funzionalità drag and drop, moneo Track & Trace offre una soluzione semplice e veloce, utilizzabile senza la necessità di avere conoscenze di programmazione. Allo stesso tempo, garantisce opzioni di integrazione flessibili nell’infrastruttura IT.

La nostra soluzione plug-and-play per dispositivi RFID e di lettura codici aumenta rapidamente la trasparenza e l’efficienza, senza necessità di implementazioni complesse o modifiche del PLC.

Scopri come
moneo Track & Trace ti supporta ogni giorno

Esempio pratico

moneo Track & Trace

Per il tracking delle fasi del processo, ossia Ricevimento merci, Produzione e Magazzino, sono necessari, ad esempio, quattro sensori, ciascuno con un valore di processo. I valori dei sensori vengono trasmessi ogni secondo, per cui sono necessari 240 crediti per la sola trasmissione dei dati. La creazione di una stazione, comprese regole, KPI e storico, utilizza 10 crediti ciascuno. Con un totale di 280 crediti, è possibile monitorare un processo intralogistico completo.

Approfitta di 20 anni di esperienza nel settore Track and Trace

ifm non ti offre soltanto decenni di esperienza, ma anche hardware e software da un’unica fonte per aumentare trasparenza ed efficienza.

Dai tag e sensori ai gateway, fino a soluzionie software in cloud oppure on-premises: ti forniamo soluzioni complete per le tue esigenze.

Clienti che hanno già scelto moneo di ifm