• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. Interfacce moneo IIoT
  4. SFI (integrazione SAP)

Shop Floor Integration (SFI)

Dal sensore fino al sistema ERP

Industria 4.0 incontra SAP

Trasforma la gestione degli impianti utilizzando la nostra soluzione e dì addio al lavoro manuale.

Con moneo, i dati vengono archiviati in modo sicuro e sono facilmente accessibili, consentendo di prendere decisioni fondate. La nostra integrazione SAP garantisce un monitoraggio regolare, adeguato alle tue esigenze specifiche e genera documenti di misura dettagliati per una precisa pianificazione della manutenzione. Basta con le supposizioni!

Fornite al tuo team un’integrazione fluida grazie ai documenti SAP essenziali. Usufruisci di un’assegnazione affidabile ai master data per flussi di lavoro fluidi ottimizzando i processi.

Consenti un’integrazione semplice dei nuovi sensori e delle origini dati con il framework intuitivo di SFI. Permetti agli utenti SAP di avviare processi aziendali precisi senza dover ricorrere a costosi servizi IT o consulenti. Ottimizza i processi e aumenta l’efficienza con SFI.

Casi applicativi per SFI - Real Time Monitoring
 

Disponibilità delle macchine migliorata

Condition Monitoring di dispositivi e macchine in tempo reale

Riduci i tempi di fermo e le interruzioni della produzione non pianificate diminuendo i tempi necessari per la configurazione e regolazione con ordini e notifiche di manutenzione generati automaticamente in SAP, crea trasparenza e affidabilità, evita attività manuali e concentrati sull’ottimizzazione del piano di manutenzione.

Qualità del processo costante

Monitoraggio in tempo reale del riempimento e delle condizioni dei materiali ausiliari e operativi

La creazione automatica di diversi tipi di documenti del materiale (prelievo da magazzino, prenotazione di materiale, ecc.) in SAP riduce gli sprechi di produzione e gli errori di processo eliminando i limiti di capacità nel flusso di materiale.

Ottimizzazione del consumo di energia

Rilevamento e monitoraggio dei contatori di utilizzo in tempo reale

Rilevamento automatico e registrazione dell’energia consumata, delle ore di funzionamento o dei movimenti di timbratura per le misure di manutenzione preventiva in SAP. Quando vengono raggiunti i valori massimi del contatore, SAP interviene, attiva automaticamente i documenti di misura e avvisa il personale responsabile.

Ecco come funziona Shop Floor Integration di ifm

Scopri la potenza di Shop Floor Integration: è più di una semplice interfaccia tecnica, è un modello logico completo, ricco di funzioni per i tuoi processi chiave.

Perfettamente integrata in SAP, SFI riceve informazioni elaborate in tempo reale da moneo: notifiche automatiche di manutenzione e creazione di ordini o documenti importanti all’interno del sistema SAP.

Rimani aggiornato con una pianificazione tempestiva della manutenzione e consegne just-in-time garantendo un flusso di produzione ininterrotto. Migliora subito i processi con Shop Floor Integration.

Questo è ciò che rende unica Shop Floor Integration di ifm

Affidabile

Si integra perfettamente nelle soluzioni SAP certificate, garantendo un’ottima interoperabilità e aumentando l’efficienza operativa.

Snella

Intuitiva e facile da usare. Integrazione perfetta della soluzione nell’ambiente operativo attuale, senza necessità di hardware o software aggiuntivi.

Rapida

Progetti in giorni, non in settimane o mesi. Investimento ridotto, nessuna formazione per l’utente finale, risorse IT minime. Notevole accelerazione dell’implementazione del progetto, permettendo alle aziende di beneficiare più rapidamente dei vantaggi.

Efficiente

ROI medio compreso tra sei e diciotto mesi: risparmio di tempo per il personale addetto alla manutenzione, riduzione dei costi prevenendo tempi di inattività e ottimizzazione delle risorse per l’integrazione di nuove macchine e sensori