• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. Interfacce moneo IIoT
  4. ifm Agent

ifm Agent: connessione perfetta tra macchina e software

Incrementa l’efficienza con ifm Agent, l’interfaccia software performante che consente una comunicazione fluida tra macchina e ambiente software. Che si tratti di trasferire dati dalla produzione verso soluzioni software o di inviare informazioni al sistema di controllo macchina: ifm Agent offre la flessibilità e l’affidabilità necessarie grazie alla disponibilità di numerose interfacce.

ifm Agent è la soluzione ideale per le aziende che cercano un software intuitivo e versatile. Sviluppato per semplificare il lavoro degli integratori di sistema interni, offre un'interfaccia utente intuitiva che guida l’utente nella configurazione.

I vantaggi

Flessibile nell'applicazione

Utilizzabile universalmente, indipendentemente dal settore o dall'industria.

Utilizzo semplice

Interfaccia utente intuitiva con guida passo passo e spiegazioni dettagliate nella sezione Aiuto.

Orientato al futuro

Aggiornamenti continui e integrazione di nuove interfacce.

Integrazione perfetta nel struttura moneo

Completamente integrato nella struttura moneo e nella gestione delle licenze.

Ideale per ogni fase del progetto

Adatto per retrofit (brownfield) e per progetti greenfield.

Interfacce disponibili

Interfacce di comunicazione: Master IO-Link di ifm; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP;
moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Interfacce funzionali: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

E questo è solo l'inizio: altre interfacce verranno aggiunte continuamente.

Esempi di utilizzo per ifm Agent

  • Modbus TCP: integrare contatori elettrici e leggere automaticamente i dati di consumo.
  • OPC UA: collegare direttamente il PLC al software centrale.
  • MQTT: trasferire in modo sicuro i dati di produzione verso sistemi cloud esterni.

Con ifm Agent, connettere il mondo delle macchine a quello del software non è mai stato così semplice. Che si tratti di un piccolo progetto di retrofit o di una smart factory completa, questo software cresce insieme alle tue esigenze e mantiene la tua infrastruttura pronta per il futuro.

Scopri quanto può essere semplice la comunicazione industriale!