• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Migliorare la disponibilità delle macchine, garantire i processi e ottimizzare il consumo energetico

Pagina dedicata
➜ moneo: piattaforma IIoT

Massima qualità, tempi di inattività minimi e utilizzo ottimale delle risorse

Ogni giorno, le soluzioni software moneo interagiscono con milioni di sensori ifm in innumerevoli sistemi e macchine in tutto il mondo. I sistemi di comunicazione e controllo di ifm costituiscono la colonna portante per un funzionamento regolare. Garantiscono il rilevamento e l’analisi dettagliata dei dati di produzione e di quelli delle macchine.

La piattaforma IIoT moneo rileva tempestivamente le deviazioni dallo stato desiderato e le visualizza con precisione nel processo grazie a un sistema di avviso e allarme integrato. Una risposta rapida ai processi in cambiamento previene scarti di produzione, consumi energetici inutili e tempi di fermo macchina. In questo modo i processi produttivi possono svolgersi in modo continuo e regolare, il consumo di energia può essere rilevato e le risorse possono essere utilizzate in modo sostenibile.

Nei seguenti Use Case, scoprirai i vantaggi derivanti dall’interazione tra sensoristica e software. Gli Use Case descritti possono essere adattati anche ad altre applicazioni, compresa la tua!

Contattaci: siamo a tua disposizione e saremo lieti di consigliarti nella scelta della soluzione ideale per la qualità dei processi, la disponibilità delle macchine e l’ottimizzazione dei consumi energetici!

Potrebbero interessarti anche questi temi: