RFID-Kompaktgeräte für mobile Arbeitsmaschinen
RFID-Systeme ermöglichen eine berührungslose Identifikation und Datenerfassung, was sie ideal für den Einsatz unter den harschen Bedingungen der Industrie macht. Das speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelte RFID-Kompaktgerät erkennt automatisch verschiedene Anbauteile und kann die Konfiguration in der Steuerung mit den entsprechenden Einstellungen abbilden.
Die Steuerung erfasst automatisch, wann und wie lange ein bestimmtes Maschinen-Setup betrieben wird. Dadurch können Informationen zu Wartungsintervallen und Laufzeiten generiert werden. Diese werden automatisch gespeichert, was dazu beiträgt, Stillstandszeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.
Kompakte Bauweise
Dank der Kombination aus RFID-Antenne und Auswerteeinheit in einem Gehäuse wird die Installation vereinfacht und Platz gespart.
Hohe Schutzart
Das robuste Design bietet Schutz gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit, ideal für raue Umgebungen.
Großer Betriebstemperaturbereich
Die Sensoren funktionieren zuverlässig in extremen Temperaturen, sowohl bei großer Hitze als auch bei Kälte.
Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
Sie widerstehen starken Erschütterungen und Vibrationen, die in mobilen Arbeitsmaschinen häufig auftreten.
CAN-Schnittstelle
Dank CAN-Schnittstelle sind die Sensoren optimiert für den Einsatz mit ecomatmobile Steuerungen von ifm.
E1-Zulassung
Unsere RFID-Sensoren sind E1-zugelassen, was ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr bestätigt. Ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.
Das RF-Identifikationssystem für 13,56 MHz dient zum berührungslosen Lesen und / oder Beschreiben von RFID-Transpondern (ID-Tags).
Die kompakten Lese-/Schreibköpfe beinhalten neben der Antenne auch die komplette Auswertung und die Schnittstelle zu CANopen. Somit können die Geräte direkt an die Steuerungen von Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen angeschlossen werden.
Das robuste RFID-Kompaktgerät mit CANopen-Schnittstelle ist für Identifizierungsaufgaben an Landwirtschaftsmaschinen, Kommunalfahrzeugen und Baumaschinen entwickelt. Die eindeutige Identifizierung von Anbauteilen gewährleistet deren passende Auswahl. Auf diese Weise kann beispielsweise der Einsatz von Plagiaten verhindert werden. Außerdem können Betriebszeiten von Maschinen und Anbauteilen aufgezeichnet werden, um z. B. Wartungsintervalle zu planen.
Die RFID-Kompaktgeräte können auch zur Fahreridentifizierung genutzt werden, um z.B. das "User-Level" der Nutzer zu erkennen. Dies ermöglicht eine klare Zuordnung der Berechtigungen und erhöht die Sicherheit und Effizienz im Betrieb. Durch die eindeutige Identifizierung der Nutzer und die Zuordnung zu den entsprechenden User-Leveln wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen bestimmte Aktionen durchführen können. Dies trägt zur Vermeidung von Fehlbedienungen bei.