• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht
  2. Sensorik für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Positionssensoren

Positionssensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Die Erfassung von Positionen und die zuverlässige Detektion von Maschinenteilen ist für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen unerlässlich. Im Gegensatz zu den Geräten für die Industrieautomation werden an mobiltaugliche Sensoren deutlich höhere Anforderungen gestellt. Gerade weil sie an exponierten Positionen montiert werden, müssen sie herausfordernden Umgebungsbedingungen wie Witterungseinflüssen und Schmutz standhalten. Zusätzlich müssen diese Sensoren Vibrationen und elektromagnetischen Störungen gemäß Kfz-Normen widerstehen.

Produktvorteile

Extrem Widerstandsfähig

Sie widerstehen Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen sowie Stößen und Vibrationen problemlos.

Temperaturbeständigkeit -40..85°C

Das bedeutet, sie arbeiten sowohl in eisiger Kälte als auch in der Nähe von z.B. heißen Motoren einwandfrei.

Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und Umweltbedingungen

So funktionieren die Sensoren auch problemlos bei Staub, Regen, oder Nebel, o.ä. dank berührungslosem Messprinzip.

E1-Typengenehmigung

Viele Sensoren erfüllen die strengen Anforderungen der E1-Zertifizierung. Dies garantiert ihre Eignung für den Einsatz in Fahrzeugen und mobilen Maschinen, wo höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards erforderlich sind.

Allgemeine Systemübersicht

Applikationsbeispiele

Die Produkte

Unser Portfolio umfasst neben Sensoren speziell für mobile Arbeitsmaschinen auch eine Vielzahl weiterer Positionssensoren, die in diesem Bereich Anwendung finden, darunter:

Ultraschallsensoren ➜ Optische Sensoren ➜  Sensoren für Hydraulikzylinder ➜ Kapazitive Sensoren ➜