Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
Robust, flexibel, zuverlässig
Ob Baumaschine, Landmaschine, Transportfahrzeuge, kommunale oder kommerzielle Nutzfahrzeuge: Sie alle sind Tag für Tag bei Wind und Wetter aktiv, trotzen extremen Temperaturen, Staub und enormen Vibrationen. Damit jeder Einsatz zuverlässig und effizient erledigt werden kann, muss auch die Automatisierungstechnik entsprechend robust ausgelegt sein.
Mit Systemlösungen von ifm ist die mobile Maschine für jede Herausforderung bestens gerüstet. Vom Sensor oder der Kamera, über die Verkabelung bis hin zum robusten HMI / Display, zum dezentralen E/A-Modul oder zur Steuerung bietet ifm hochwertige Komponenten für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen aus einer Hand. Umfassende Bibliotheken mit Softwarebausteinen vereinfachen zudem die Integration der Komponenten in die Arbeitsmaschinen erheblich und senken somit Zeitaufwand und Entwicklungskosten. So kann beispielsweise der ISOBUS mit wenigen Klicks integriert werden.
Da kann kommen was will. Das System läuft! Um zu tracken, dass auch wirklich alles läuft, bietet ifm mit mobile IoT eine einfache und zuverlässige Lösung für Entwicklungsmonitoring, Flottenmanagement und Predictive Maintenance.
Einzeln stark, als Team noch besser. Jede ecomatmobile-Komponente für sich ist bereits sehr leistungsfähig und nahezu universell einsetzbar. Ihre volle Stärke kommt jedoch erst im Gesamtsystem zum Tragen. Integration, Kommunikation, Diagnose und Predictive Maintenance greifen dabei Hand in Hand ineinander, wodurch die Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Maschine noch effizienter wird.
Unser ecomatmobile-Versprechen: 1+1 > 2