• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Robuste HMI für den Einsatz in mobilen Maschinen

Robuste HMI CR1102 mit 10

Hochauflösende Displays, komfortable Programmierung und maximale Konnektivität: Das ist die ecomatDisplay Familie. Die robusten HMI (Human Machine Interface) sind für den Einsatz im Kabinen- und Außenbereich von mobilen Maschinen optimiert und sind perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Die robusten HMI bieten eine bestmögliche Ablesbarkeit in extrem heller aber auch in dunkler Umgebung und sind dank hoher Schutzart (IP65 / IP67) und optical Bonding optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Die integrierte leistungsstarke SPS ist per CODESYS 3.5 oder Qt frei programmierbar, bietet dem Anwender so eine maximale Flexibilität und kann Visualisierungs- und Bedienaufgaben zuverlässig übernehmen.

Durch die Vielzahl an Schnittstellen zum Beispiel CAN, analog Video, USB 2.0 und Ethernet bieten die ecomatDisplays zudem maximale Konnektivität. Die integrierte Echtzeituhr ermöglicht es zudem, Log-Daten zur besseren Nachvollziehbarkeit mit einem Zeitstempel zu versehen.

Eiseskälte, Hitze, Staub, Vibrationen, Wasser und Eis bringen die ecomatDisplays nicht aus der Ruhe. Auch die äußeren Werte der robusten HMIs brauchen sich nicht zu verstecken. Das Gehäuse aus Metall-Aluminium-Guss und das gehärtete Frontglas halten auch extremen äußeren Bedingungen stand. Die robusten HMI können mithilfe des bewährten RAM-Mount-Systems oder als Einbaugerät genutzt werden. Egal ob im Hoch- oder Querformat eingesetzt, die ecomatDisplays überzeugen einfach in jeder Position.

Das ecomatDisplay im Detail

Produktvorteile des ecomatDisplay

Hochauflösend
Die hochauflösenden Displays der robusten HMI bieten bis zu 16,7 Millionen Farben und sorgen dank integriertem Lichtsensor auch bei heller oder dunkler Umgebung für optimale Ablesbarkeit (bis zu 1.100 cd/m², dimmbar bis 1 %). Je nach Anwendung stehen Varianten mit kapazitivem Multitouch oder reine Anzeigegeräte zur Verfügung.

Flexibel und Modular
Egal ob eine Variante mit Touchscreen oder Tasten benötigt wird – alle robusten HMIs können mit der gleichen Firmware und Applikation geladen werden. Somit können die Geräte ohne Mehraufwand in Software und Programmierung je nach Anforderung flexibel ausgewählt und eingesetzt werden.

Updatefähig / OTA 
Dank integrierter ecolog-Schnittstelle wird das ecomatDisplay zur zentralen Serviceeinheit. Software-Updates können direkt im Feld aufgespielt werden, Komponentendaten sind einfach zugänglich und die Plattform bildet die Basis für zukünftige Flottenmanagement-Lösungen. Eine separate Update-Partition schafft die Grundlage für zuverlässige Over-the-Air-Updates: Anwendungs- und Gerätedaten bleiben auch während Firmware-Updates sicher erhalten.

Kommunikativ
Egal ob CAN, Ethernet oder USB – dank einer Vielzahl integrierter Protokolle kommunizieren die ecomatDisplays mühelos und garantieren so die Netzwerkflexibilität.

Service leicht gemacht 
QR-Codes für den direkten Zugriff auf Dokumentationen, automatische Support-Anfragen mit Maschinen- und Fehlerdaten sowie temporäre WLAN-Zugänge reduzieren den Aufwand für Wartung und Support auf ein Minimum.

Digital vernetzt 
Web-basierter Zugriff, integriertes Datenlogging, Ethernet-Kameraintegration sowie die Unterstützung von MQTT und OPC UA eröffnen neue Möglichkeiten für datengetriebene und vernetzte Maschinen.

Systemübersicht

Beispiel einer Systemübersicht mit den ifm Produkten ecomatDisplay CR1102 mit 10

Das ecomatDisplay ist ein wahres Kommunikationstalent und steht im Mittelpunkt der mobilen Maschine. Für eine komfortable Bedienung stehen Varianten mit Touchscreen und / oder RGB-Keypad zur Verfügung. Wird das ecomatDisplay zur reinen Anzeige von Informationen genutzt, gibt es auch hier passende Modelle ganz ohne Eingabefunktionen.

Dank vieler verschiedener Systemsensoren, wie z. B. dem Lichtsensor, können viele Funktionen komfortabel überwacht und bedient werden. So lässt sich beispielsweise einfach und schnell die Helligkeit automatisch anpassen oder die Bordspannung auslesen.

Auch in Sachen Kommunikation sind die ecomatDisplays ein wahres Multitalent. Die Unterstützung unterschiedlichster Kommunikationsprotokolle wie Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet Protokolle TCP/UDP, Netzwerkvariablen über Ethernet oder USB, OPC UA, PROFINET und EtherCAT stellt eine reibungslose Kommunikation mit anderen Schnittstellen sicher.

Dem User stehen zusätzlich ein PDF-Viewer sowie Video- und Audioplayer zur Verfügung. Während Videoplayer und PDF-Viewer insbesondere in den Bereichen Support, Diagnose und Wartung eine wichtige Rolle spielen, kann der Audioplayer z. B. für gesprochene Warnungen genutzt werden und unterstützt den Anwender somit direkt beim Maschinenbetrieb. Für hochwertige Supportinformationen kann zudem der QR-Code Generator genutzt werden. 

Viele mobile Maschinen bewegen sich im Umfeld von Menschen, Tieren und anderen Maschinen. Um den Einsatz weitestmöglich abzusichern, sind Kamerafunktionalitäten von zentraler Bedeutung. Diesen besonderen Anforderungen wird das ecomatDisplay mithilfe einer dynamischen Kameraintegration für Personenerkennung und Arbeitsbereichsüberwachung gerecht. Die dynamische Kameraintegration steht sowohl für Analog- als auch für Digitalkameras zur Verfügung und beinhaltet unter anderem eine Overlay-Funktion. Somit können Warnungen direkt auf das Kamerabild projiziert werden und den Maschinenbediener rechtzeitig warnen. Durch all diese Features und Funktionalitäten sind die ecomatDisplays echte Multitalente und für den Einsatz in mobilen Maschinen optimal geeignet.

Applikationsbeispiele

Produktvideo

FAQ

Die Produkte

Touch oder Tasten? Sie entscheiden.

Unterschiedliche Bedienkonzepte, eine Plattform: Wählen Sie das passende Gerät für Ihre Maschine, ohne Kompromisse bei Software oder Performance.

  • Einheitliche Firmware über alle Displaygrößen
  • Gleiche Applikation ohne Anpassungen nutzbar
  • Einfacher Austausch und Skalierung

Unabhängig von der gewählten Hardware profitieren Sie von einem durchgängigen Plattformkonzept: Alle Geräte arbeiten mit derselben Firmware, und eine einmal entwickelte Applikation lässt sich ohne Anpassungen über alle Varianten hinweg einsetzen. Einheitliche Schnittstellen und Kommunikation sorgen für maximale Konsistenz – und reduzieren gleichzeitig Entwicklungsaufwand, vereinfachen die Skalierung und erleichtern Serviceprozesse erheblich.


Ohne Tasten
    Artikelnr. Größe Touch-Funktion Prozessor
(ARM, 64 Bit)
Speicher Auflösung Seiten-
verhältnis
Helligkeit cd/m² Ethernet interface CAN interface USB interface Video input ports
     CR1142 4,3'' Ja Dual Core, 1.4 GHz 4 Gbyte 800x480 16:10 1000 1 1   -   -
CR1143 - 1 1  - 
CR1144 Nein 1 1 -
  CR1079 7'' Ja Dual Core, 0.8 GHz 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1103 10'' Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 1280x800 2 4 2 4
     CR1202 12,3'' Nein Dual Core, 0.8 GHz 32 Gbyte 1280x480 8:3 1 4 1 2
CR1213 Ja Dual Core, 800 MHz 10 Gbyte 1 4 1 2
CR1203 Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 2 4 2 4
  CR1205 12'' 1280x800 16: 10 1100 2 4 2 4


 

Mit Tasten einseitig

    Artikelnr. Größe Touch-Funktion Prozessor
(ARM, 64 Bit)
Speicher Auflösung Seiten-
verhältnis
Helligkeit cd/m² Ethernet interface CAN interface USB interface Video input ports
  CR1140 4,3'' Nein Dual Core, 1.4 GHz 4 Gbyte 800x480 16:10 1000 1 1 -  - 
CR1141 - 1 1  -   
  CR1150 5'' Dual Core, 0.8 GHz 8 Gbyte 1 2 1 -
CR1152 Ja 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1074 7'' Nein 8 Gbyte 800 1 2 1
CR1075 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1076 Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 2 4 2 4
CR1077 Ja 2 4 2 4
CR1102 10'' 1280x800 1000 1 4 1 4
CR1204 12'' 1100 2 4 2 4


 

Mit Tasten zweiseitig

    Artikelnr. Größe Touch-Funktion Prozessor
(ARM, 64 Bit)
Speicher Auflösung Seiten-
verhältnis
Helligkeit cd/m² Ethernet interface CAN interface USB interface Video input ports
  CR1078 7'' Ja Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 800x480 16:10 1000 2 4 2 4