- Schwingungssensoren
- Schwingungssensor mit IO-Link
- Produktvarianten und Starterkit
Starten Sie Ihre Schwingungsanalyse
Für jede Applikation die passende Lösung
Der VVB001 ist universell parametriert. Per IO-Link können die Parameter an die jeweilige Applikation angepasst werden.
Abhängig von Maschinentyp und Drehzahl können auch vorparametrierte Varianten der VVB-Serie genutzt werden:
Condition Monitoring mit IO-Link - das Starterkit
Das Starterkit dient zur Zustandsüberwachung bei Motoren von Lüftern, Pumpen und anderen einfachen Maschinen. Es beinhaltet alle dazu notwendigen Komponenten zu einem Vorzugspreis, ist einfach zu implementieren und schützt ihre Maschinen vor Schäden.
Vorteile des Starterkits
- Automatisierte Überwachung mit Echtzeitindikatoren für Schläge, Ermüdung, Reibung und Temperatur.
- Erfassung der tatsächlichen Maschinenlaufzeit anhand des Schwingungskennwertes v-RMS.
- Nahtlose Integration per IO-Link direkt in die Industrial-Ethernet-Systeme.
- Nutzung des vorhandenen Steuerungsnetzwerk für die Prozesssteuerung und RealtimeMaintenance.
- Keine Schaltschränke oder umfangreiche Kabelverlegungen erforderlich.