• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Schwingungssensoren
  2. Schwingungssensor mit IO-Link
  3. Integration

Integration des VVB in bestehende Systeme

Einfache Anbindung dank IO-Link

Dank IO-Link kann ein industrieller Maschinenschutz in bestehenden Steuerungsplattformen realisiert werden. Feldtaugliche IO-Link Master übertragen dabei intelligente Daten sowohl an die Steuerung als auch an übergeordnete IT-Systeme. Die intelligenten Daten bestehen dabei aus den eigentlichen Prozesswerten, aber auch aus Parameterdaten (Identifikation der Messstelle, Schaltpunkte, Filter, Einheiten, usw.) und aus Diagnosedaten (Selbsttest, Maschinenbetriebsstunden, Sensorbetriebsstunden, Gerätestatus oder Ereigniszähler).

Realtime Maintenance mit dem VVB und der IIoT-Plattform ifm moneo

ifm bietet mit der IIoT-Plattform moneo, insbesondere mit moneo RTM, eine fertige und leistungsstarke Condition Monitoring Software an. Durch moneo RTM können benutzerspezifische Dashboards eingerichtet und somit eine ganzheitliche Anlagenüberwachung mit allen wichtigen Prozessinformationen aufgebaut werden.

Im Schadensfall erfolgt direkt eine Alarm-Meldung an den Benutzer, somit kann schnell reagiert und mögliche Totalausfälle präventiv vermieden werden.

Mithilfe des Add-ons RTM-Advanced-Vibration-Analysis können die von moneo RTM getriggerten Rohdatenaufzeichnungen des VVB (BLOB) im Zeitbereich visualisiert und die Ursache für einen Schadensfall diagnostiziert werden.

Weitere Integrationsbeispiele

Schwingungsschalter

Zur Einbindung in Industrieanlagen mit Schaltausgängen zur Anzeige oder einfachen Steuerung

  • 2 Schaltausgänge (abschaltbar), binäre Informationen (AN, AUS)

Mögliche Kennwerte für die Schaltausgänge:

  • Spitzenwert der Schwingbeschleunigung (a-Peak)
  • Durchschnittliche Schwinggeschwindigkeit (v-RMS)
  • Durchschnittliche Schwingbeschleunigung (a-RMS)
  • Crest-Faktor
  • Oberflächentemperatur

Einbindung über IO-Link in Netzwerke

Zur Einbindung in bestehende:

  • Steuerungsnetzwerke (Feldbus)
  • IT-Netzwerke (Ethernet)
  • Cloud-Anwendungen (Ethernet, MQTT, JSON)

Übertragung von:

  • Prozesswerten (a-Peak, v-RMS,…)
  • Diagnosewerten (z.B. Gerätestatus, Selbsttest, Maschinenbetriebsstunden)
  • Ereignisdaten (z.B. Ereignishistorie, Ereigniszähler)
  • Parameterdaten (z.B. Filter, Schaltpunkte)

Integration des VVB mit IO-Link in die SPS

Einbindung über die gängigen Feldbusse in Ihre SPS:

  • Profinet
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus TCP

Optional können die Daten auch in beliebige SCADA, MES oder Unternehmenskontrollsysteme transferiert werden.

Übertragung von:

  • Maschinenzustand als Zustandswert (=Prozesswerte)
  • Alarmsignale
  • Zählersignale (Berechnung von Komponentenlebensdauern)
  • Maschinenlaufzeit anhand der Schwingung
  • Rohdaten (BLOB)

Fernüberwachung mit dem VVB und dem io-key

  • Schnelle Integration an entlegenen Messtellen – Plug & Play – vom Sensor bis in die Cloud
  • Präventivmaßnahmen einleiten durch zentrale Überwachung in der Cloud.
  • Geringer Verkabelungsaufwand und kabellose Kommunikation über das Mobilfunknetz.

Schwingungsüberwachung mit dem Smartphone und dem IO-Link Bluetooth Plug

  • Schnelle Inbetriebnahme ohne großen Aufwand.
  • Visualisierung der Kennwerte auf Ihrem mobilen Endgerät mit der moneo blue App.
  • Parametrierung und Überwachung des VVB, unmittelbar vor ihrer Maschine in Echtzeit