• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de vibração
  2. Sensores e transmissores de vibração
  3. Integração e aplicações

Integração e aplicações

Monitoramento da vibração total de acordo com a norma internacional ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Reconhecimento de danos emergentes em um estágio inicial
  • Evitar danos consequentes
  • Reduzir os tempos de inatividade

Ao monitorar a velocidade de vibração (v-RMS) em uma superfície de componente não rotativa, é possível identificar o aumento da intensidade da vibração devido a desbalanceamento, desalinhamento ou afrouxamento.
O monitoramento de vibrações de acordo com a norma ISO 10816 é amplamente utilizado em várias máquinas industriais, como bombas, motores, sopradores, entre outros.

Integração

Exemplo de integração VTV

Os transmissores de vibrações do tipo VTV têm um sinal de saída analógica de 4-20 mA.
O sinal pode ser facilmente conectado a entradas analógicas em conversores de frequência ou em um controlador, e a tendência de gravidade da vibração (v-RMS) pode ser monitorada de acordo com a norma ISO 10816.

Exemplo de integração VKV

Os transmissores de vibrações do tipo VKV têm uma saída de comutação além do sinal analógico de 4-20 mA.
A configuração mecânica dos limites de comutação e o retardo de comutação podem ser usados para realizar uma tarefa de monitoramento em um ventilador com uma função de comutação adicional.

Exemplo de integração VNB

Exibição universal e direta dos status de advertência e alarme por meio do display RGB, bem como o uso opcional de uma entrada externa analógica de 4-20 mA (por exemplo, temperatura).

Exemplo de integração VWV

Os sensores de vibração VWV alimentados por bateria comunicam a velocidade de vibração (v-RMS) e a temperatura da superfície de um motor elétrico, por exemplo, a um gateway ZB0929 por meio de uma rede mesh inteligente. Com MQTT e HTTP, o gateway tem protocolos comuns de TI e pode ser operado junto com o moneo da plataforma IIoT da ifm.

Aplicações

Ventilador axial

  • Desbalanceamento
  • Alinhamento incorreto
  • Pé de máquina solto
  • Operação de ressonância de longo prazo

Ventilador radial

  • Desbalanceamento
  • Alinhamento incorreto
  • Pé de máquina solto
  • Problemas de correia
  • Operação de ressonância de longo prazo

Bombas

  • Desbalanceamento
  • Alinhamento incorreto
  • Pé de máquina solto

Motor

  • Desbalanceamento
  • Alinhamento incorreto
  • Pé de máquina solto