• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. ifm mate
  2. Produto
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Mais insights para resultados perfeitos

Com que frequência erros recorrentes passam despercebidos em seus processos? Você sabe realmente onde, em sua produção, se perde tempo? Quanto mais você poderia alcançar se tivesse insights mais profundos em seus processos de fabricação?

Com a mais recente atualização de software versão 1.5.0 e a licença adicional Event Logger, temos exatamente essas questões em foco.

Anteriormente, o ifm mate já podia detectar quando e onde ocorriam desvios, mas agora esses eventos podem ser nomeados e comunicados adiante. Isso lhe dá a oportunidade de obter insights mais profundos em seus processos de fabricação e otimizá-los de forma direcionada.

O que o Event Logger inclui?

A integração da interface MQTT permite assinar e avaliar eventos selecionados.Isso possibilita identificar ineficiências e melhorar o processo.

O mapa digital de falhas contém imagens de falhas personalizadas (por exemplo, soldas frias, componentes danificados ou defeituosos), que podem ser armazenadas para cada caso de uso específico no ifm mate e selecionadas em caso de falha. Via MQTT, é então possível correlacionar essas informações com outros dados do processo.

O Event Logger oferece estas vantagens para sua produção:

Identifique os fatores que roubam tempo em seus processos de fabricação

Detecte erros recorrentes regularmente no processo de fabricação

Otimize fluxos de produção e elimine fontes de erro

Exemplo: Análise de falhas para otimização de processos

Em uma estação de trabalho manual, os operadores têm a tarefa de concluir uma montagem parcial em seis etapas e um processo de soldagem. Durante o teste elétrico subsequente, ocorrem rejeições repetidamente e não está claro em que ponto do processo os erros acontecem.

Possíveis causas de erro:

  • soldas frias
  • componentes em falta
  • uso de componentes defeituosos

Com o Event Logger e o mapa de falhas como parte do sistema completo ifm mate, esses erros podem ser registrados e analisados sistematicamente.

Manuseio incorreto e desvios do processo especificado são automaticamente detectados pelo ifm mate. O operador documenta também cada imagem de falha reconhecível diretamente no processo de montagem, usando o mapa de falhas e selecionando o erro ocorrido (por exemplo, "solda fria").

Isso permite identificar padrões e adotar medidas direcionadas para correção de falhas, reduzindo a taxa de erros e melhorando a qualidade da produção.

Como funciona o Event Logger?

  • Criação de evento: o assistente de operador ifm mate gera eventos com informações relevantes (por exemplo, ID do campo, ID da sequência, carimbo de data/hora, carga útil específica como quantidade ou valor do sensor).
  • Publicação: esses eventos são enviados via protocolo MQTT para um broker MQTT. O broker atua como intermediário, recebendo mensagens de publicadores (como o ifm mate) e encaminhando-as aos assinantes correspondentes.
  • Broker MQTT: O broker MQTT recebe a mensagem e a armazena temporariamente. Ele verifica quais clientes (por exemplo, sistemas de TI) assinaram esse tipo de mensagem.
  • Assinatura: a infraestrutura de TI registrou-se como assinante de mensagens de erro. O broker MQTT encaminha a mensagem a todos os assinantes registrados.
  • Processamento em TI: Os sistemas de TI recebem a mensagem e a processam. Isso pode incluir a documentação do erro, o disparo de alarmes ou a adoção de medidas corretivas.