• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Tecnologia de conexão
  3. Cabos ecolink M12 blindados para áreas úmidas

Cabos ecolink M12 blindados para áreas úmidas

Proteção de sinais sensíveis

Em instalações da indústria de alimentos e bebidas, os cabos de conexão blindados são indispensáveis para a transmissão de sinais de sensores analógicos, pois são sensíveis à interferência eletromagnética. As fontes de interferência, como máquinas e conversores de frequência, podem causar ruídos de sinal ou distorções, o que pode adulterar os dados de medição. A blindagem protege os sinais contra tais influências e garante uma transmissão de dados precisa. Isso é fundamental para garantir a precisão dos sistemas de controle, a qualidade da produção e a segurança operacional.

O que torna o ecolink especial

ecolink é uma solução de conexão de encaixe desenvolvida pela ifm que se caracteriza por sua máxima confiabilidade e durabilidade. Graças ao seu design sofisticado, a vedação permanece sempre confiável, mesmo quando instalada sem ferramentas. O batente mecânico protege contra o aperto excessivo e, juntamente com o anel de vedação integrado, garante uma vedação ideal. Além disso, a proteção contra vibrações com contorno tipo dente de serra garante que a porca permaneça fixa com segurança, mesmo em caso de choques e vibrações. ecolink é sinônimo de qualidade e segurança em aplicações industriais exigentes. É compatível com as conexões industriais M8 e M12.

Produtos