- Novos produtos
- Comunicação industrial
- Módulos de campo com roscado M12 ecolink
Módulos de campo com roscado M12 ecolink
Robusto para aplicações exigentes
O design especial do invólucro feito de PA, os conectores de aço inoxidável e o alto grau de impermeabilidade de acordo com o grau de proteção IP69K, permitem o uso permanente em áreas com processos de limpeza intensos e frequentes, como os da indústria de alimentos e bebidas. Graças à característica completamente inteiriça, tanto os próprios módulos quanto os conectores ecolink M12 resistem permanentemente de forma confiável a impactos e vibrações. A propósito: as conexões ecolink são compatíveis com os conectores M12 comuns da indústria. No entanto, a máxima impermeabilidade só é garantida com os conectores ecolink ifm.
Versões
Distribuidor passivo
Os distribuidores de tensão passivos funcionam essencialmente como "tomadas múltiplas" para redes AS-i, mas também para estruturas IO-Link. Permitem a alimentação de componentes como cabeça de válvulas, sensores para atuadores de 1/4 de volta, controles de motores e mestres IO-Link. Os curtos-circuitos e as correntes excessivamente altas são claramente sinalizados por meio de um LED vermelho. Isso ajuda a detectar e corrigir rapidamente problemas de funcionamento ou danos à infraestrutura, aos atuadores ou a toda a instalação.
Módulos I/O
Os módulos I/O digitais em modo de endereçamento ampliado, permitem a conexão de sensores e atuadores que se comunicam com o controlador por meio da AS-Interface. Ao contrário dos módulos AS-i convencionais, esses módulos não usam a tecnologia de perfuração de cabo plano, mas sim a tecnologia de conexão de cabo redondo M12; tanto nas portas I/O quanto na conexão AS-i. Com isso, atendem aos requisitos especiais de áreas úmidas.