• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Tecnologia de conexão
  3. Distribuidores de corrente de 16 A com codificação L

Distribuidores de corrente de 16 A com codificação L

Para consumidores potentes

Os distribuidores de corrente passiva com codificação L são, em princípio, semelhantes às "tomadas múltiplas" e oferecem uma capacidade de corrente de até 16 A. Isso os torna ideais para a alimentação de corrente de dispositivos potentes, como cabeças de válvulas, sensores para atuadores de 1/4 de volta, controles de motores, mestres IO-Link ou componentes de comando.

Em geral, são conectados diretamente a fontes de alimentação para aumentar o número de saídas disponíveis. No entanto, graças às opções simples de distribuição, os módulos podem ser usados de forma flexível em campo para alimentar os dispositivos com corrente.

Robusto para aplicações exigentes

Os módulos inteiriços e os conectores ecolink M12 são especialmente desenvolvidos para suportar choques e vibrações a longo prazo. Uma vantagem adicional: os conectores ecolink são compatíveis com todos os conectores M12 comuns utilizados em aplicações industriais. Para se obter a máxima vedação, recomenda-se o uso de conectores ifm ecolink. A versão com invólucro cinza é perfeitamente adaptada aos requisitos da indústria de alimentos e bebidas. O invólucro robusto feito de PA, os conectores de aço inoxidável e o alto grau de proteção IP69K garantem uma operação confiável, mesmo com processos de limpeza intensos e frequentes.