- Novos produtos
- Tecnologia de conexão
- Conector de válvulas DIN A com tecnologia ecolink
Conector de válvulas DIN A com tecnologia ecolink
As vantagens ecolink agora também nos conectores de válvulas
Montagem sem ferramentas
O contorno especial do parafuso de fixação central permite a instalação sem ferramentas até o torque de aperto ideal. Um batente fixo evita o aperto excessivo, enquanto as fendas garantem um encaixe seguro.
Proteção contra afrouxamento acidental
Um mecanismo de travamento por encaixe impede o afrouxamento involuntário do parafuso central, mesmo em caso de vibrações.
Indicação de LED
O anel de LED visível de todas as direções combina a indicação de estado com a função de impermeabilidade.
Impermeabilidade ideal
Graças ao batente mecânico fixo, a vedação é comprimida no máximo até 30%, garantindo assim uma máxima proteção contra umidade. A vedação não pode ser perdida e é compatível com diferentes contornos.