- Novos produtos
- Tecnologia de conexão
- Cabos ecolink M12 blindados para máquinas-ferramentas
Cabos ecolink M12 blindados para máquinas-ferramentas
Proteção de sinais sensíveis
Em instalações de produção industrial, os cabos de conexão blindados são indispensáveis para a transmissão de sinais analógicos de sensores, pois eles são sensíveis à interferência eletromagnética. As fontes de interferência, como máquinas e conversores de frequência, podem causar ruídos de sinal ou distorções, o que pode adulterar os dados de medição. A blindagem protege os sinais contra tais influências e garante uma transmissão de dados precisa. Isso é fundamental para garantir a precisão dos sistemas de controle, a qualidade da produção e a segurança operacional.
O que torna o ecolink especial
ecolink é uma solução de conexão de encaixe desenvolvida pela ifm que se caracteriza por sua máxima confiabilidade e durabilidade. Graças ao seu design sofisticado, a vedação permanece sempre confiável, mesmo quando instalada sem ferramentas. O batente mecânico protege contra o aperto excessivo e, juntamente com o anel de vedação integrado, garante uma vedação ideal. Além disso, a proteção contra vibrações com contorno tipo dente de serra garante que a porca permaneça fixa com segurança, mesmo em caso de choques e vibrações. ecolink é sinônimo de qualidade e segurança em aplicações industriais exigentes. É compatível com as conexões industriais M8 e M12.