- Novos produtos
- Fontes de alimentação
- Diretamente em campo
Diretamente em campo
Alimentação de tensão diretamente em campo
Cada vez mais usuários estão montando componentes de controle, como por exemplo mestres IO-Link ou outros módulos de campo, de forma descentralizada na máquina em vez de no painel elétrico.
Com a fonte de alimentação clássica do painel elétrico, ocorrem quedas críticas de tensão devido às altas correntes que percorrem os cabos longos. Para evitar isso, a ifm oferece uma fonte de alimentação de alta potência para a montagem direta em campo.
Proteção no circuito secundário
Os fusíveis eletrônicos integrados protegem de forma confiável os componentes conectados à fonte de alimentação de 24 V contra sobrecorrente e curto-circuito.
Maior confiabilidade
Os fusíveis eletrônicos detectam de forma confiável curto-circuitos mesmo com resistências de cabos elevadas. Devido aos quatro circuitos de saída com fusíveis individuais, um circuito defeituoso é desligado seletivamente e os circuitos intactos continuam a funcionar de forma confiável.
Mesmo com altos picos de corrente, como na comutação de cargas capacitivas, a alimentação é garantida.
Funções IO-Link adicionais
- Ajuste da tensão de saída
- Transmissão da tensão real do lado primária e secundário
- Transmissão da corrente atual por canal
- Transmissão do canal acionado em caso de erro
- Redefinição do canal acionado