- Нововъведения в продуктите
- Захранване
- Директно на място
Директно на място
Електрическо захранване в полеви условия
Все повече потребители монтират компоненти за управление децентрализирано на машината, вместо в шкафа за управление, например IO-Link Master или други полеви модули.
При класическото захранване от шкафа за управление възникват критични падове на напрежението поради големите токове през дългите кабели. За предотвратяване на това, ifm предлага мощно захранване за монтиране директно на място.
Защита във вторичната верига.
Вградените електронни предпазители защитават надеждно свързаните към захранването 24 V компоненти от токово претоварване и късо съединение.
По-голяма надеждност
Електронните предпазители откриват надеждно къси съединения, дори при голямо съпротивление на линията. Понеже четирите изходни вериги са защитени поотделно, дефектна верига се изключва избирателно, а изправните вериги продължават да функционират надеждно.
Захранването е гарантирано дори при пикови токове, възникващи например при включване на капацитивни товари.
Допълнителни функции на IO-Link
- Настройка на изходното напрежение
- Предаване на действителното напрежение на първичната и вторичната страна
- Предаване на текущия ток на канала
- Предаване на задействания канал в случай на повреда
- Нулиране на задействания канал