- Нововъведения в продуктите
- Следене на състоянието
- VVB като 3-осов сензор за вибрации с IO-Link
VVB като 3-осов сензор за вибрации с IO-Link
Доказани показатели, наблюдавани в 3 посоки
VVB30x непрекъснато регистрира вибрациите в трите измервателни оси и ги използва за изчисляване на доказани показатели за оценка на състоянието на машината. Това предоставя на потребителя информация за амортизацията (v-RMS), механичното триене (a-RMS), ударите (a-Peak) и износването на лагерите (Crest). Температурата на повърхността също се предава като допълнителен индикатор за износване. Във версията за основен мониторинг на състоянието сензорът също така анализира дисбаланса на машината и определя работните часове на машината въз основа на нивото на вибрациите. Версията на DataScience за мониторинг на състоянието има и интегрирана опция за анализ на лагерите BearingScout™.
Поток от данни към системата за управление и IT ниво
Всички данни се предават едновременно както към системата за управление, така и към IT нивото чрез IO-Link, така че потребителят да разполага с всички подходящи показатели за IT-базиран мониторинг на състоянието, например в платформата moneo IIoT.
Просто задаване на гранични стойности съгласно ISO 20816-3
Задаването на граничните стойности на вибрациите също е лесно с VVB30x: въз основа на стандарта ISO 20816-3 може да се избере категорията на машината и определените за нея гранични стойности да се прехвърлят към сензора чрез системна команда. Ако граничната стойност е превишена, подробен анализ на грешката е лесно възможен благодарение на интегрираната BLOB пръстеновидна памет. Автоматично могат да се предоставят до 12 секунди необработени данни. Освен това сензорът е оборудван с вътрешна хронология на стойностите на характеристиките, която предоставя преглед на последните девет дни.
Благодарение на VVB30x, цялостният анализ на вибрациите и прецизното наблюдение на машината са по-лесни от всякога.