- Нововъведения в продуктите
- IO-Link
- AirBoxes с IO-Link
AirBoxes с IO-Link
Приложения
Пневматичните AirBoxes управляват цилиндри или актуатори с помощта на сгъстен въздух и се използват в широк спектър от промишлени приложения. Те се използват в почти всички области, в които пневматиката се използва за позициониране. Примери за това са приложенията за събиране и поставяне, машинните инструменти, роботиката, манипулациите и конвейерните ленти. В системите за пълнене, AirBoxes управляват актуатори, например по време на дозиране или пълнене.
Благодарение на компактния си дизайн, AirBox могат да се монтират близо до пневматичните актуатори, които се управляват. Късото разстояние свежда до минимум риска от течове и по този начин значително повишава енергийната ефективност. Освен това късите пневматични тръби позволяват кратко време за превключване.
AirBoxes осигуряват цифрови входове, към които могат да се свържат например цилиндрични сензори за обратна връзка за позицията. Не са необходими дълги, отделни кабелни трасета до контролера на инсталацията.
Ползи от IO-Link
Електрическата връзка се осъществява чрез 24 V захранване, което елиминира необходимостта от допълнително спомагателно напрежение и екранирани кабели. Това опростява значително окабеляването. Диагностиката също е улеснена: Производствените данни, като часове на работа, операции по включване и вътрешна температура, се записват в AirBox. Това дава възможност за прогнозна поддръжка и осигурява максимална прозрачност, например за целите на дистанционното обслужване. Надеждно се откриват външни неизправности, като например къси съединения на цифровите входове. Като цяло тези предимства подобряват ефективността, надеждността и качеството на процесите на машините и системите.