- Нововъведения в продуктите
- Индустриална комуникация
- I/O модули без взаимодействие за IO-Link
I/O модули без взаимодействие за IO-Link
Цифрови и аналогови портове за IO-Link
Със своите IO-Link мастери, ifm предлага идеално решение за записване на сензорни сигнали директно в машината, без да се използва шкаф за управление.
Контролерът на машината обаче трябва също да може да записва цифрови и аналогови сигнали и да управлява електрически актуатори в допълнение към IO-Link информацията. I/O модулите за IO-Link предлагат точно тези функции, което ги прави идеално разширение към IO-Link мастерите.
За приложения, свързани с безопасността
Особено предизвикателство е, че в някои приложения напрежението на актуаторите (UA) трябва да бъде изключено по начин, свързан с безопасността.
Модулите са разработени така, че да могат да се използват в съответните приложения, свързани с безопасността, до PL d (категория 3) без взаимодействие.
Изключване без взаимодействие
При класическата технология за безопасност, захранващото напрежение към опасните актуатори (UA) се изключва централно чрез реле за безопасност.
В съвременните децентрализирани fieldbus системи обаче актуаторите се управляват чрез „несигурни“ изходи на I/O модули, докато захранващото напрежение към тези I/O модули все по-често се изключва централно чрез предно реле за безопасност или контролер за безопасност.
Дилемата тук е, че теоретично може да възникне повреда в несигурните I/O модули, в резултат на което изходът да продължи да се захранва от US, въпреки че UA е изключен. Поради тази причина модулите са преработени и изградени по такъв начин, че да се изключи тази теоретична грешка.
Много конкуренти говорят за „пасивна безопасност“ в този контекст. Терминът обаче е подвеждащ, тъй като предполага предпазно устройство. Ето защо ние изрично се позоваваме на „невзаимодействие“ и „изключване на грешки“.