• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Прецизно измерване на сгъстен въздух за ефективно управление на енергията

Прецизно измерване на сгъстен въздух за ефективно управление на енергията

“Сензор всичко в едно” намалява разходите

Разходомерът за сгъстен въздух е наистина универсален. Благодарение на допълнително интегрираните сензори за налягане и температура, потребителят може да види четирите стойности на процеса (дебит, налягане, температура и обща консумация) с един поглед, които предоставят информация за енергийната ефективност на неговата система. В допълнение към инлайн версиите се предлагат и версии за завинтване (SD1540, SD1440) за тръби с диаметър от 14 до 254 мм и налягане до 50 бара.

Енергийна ефективност благодарение на наблюдение на течовете

Прецизният контрол на потока дава възможност за откриване на течове и пестене на разходи за енергия. В допълнение, високата повтаряемост на устройството позволява точно разпределение на разходите за сгъстен въздух към съответната производствена линия, както и оптимизирано изчисляване на себестойността на продукта.

Основа за безпроблемно управление на енергията

Следвайки директивата на ЕС за енергийна ефективност DIN EN ISO 50001, всички държави членки предприеха мерки за постигане на икономия на енергия. Внедряването на система за управление на енергията е изискване за намаляване на енергийните данъци. Комбинирането на новия разходомер за сгъстен въздух с редовните калибрирания на DAkkS осигурява оптималната база за това.

Сензорът извежда консумацията в зависимост от диаметъра на тръбата.