Точно откриване на разстояния до метални повърхности
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/520195098_roller-feed-unit.jpg?v=-2024960119)
Евтина алтернатива на скъпите измервателни системи
Много промишлени приложения изискват точно откриване на разстояния до метални повърхности, например откриване на ламарина в автомобилната индустрия или разстояния при мелници в хранителния сектор. В тези приложения новите сензори за разстояние са евтина и мощна алтернатива на скъпите измервателни системи.
Точно откриване на разстояние
Използвайки индуктивен и следователно безконтактен принцип на откриване, тези сензори откриват разстояния в микрометровия диапазон и ги предоставят като стойности на разстоянието чрез IO-Link. Видът на метала не оказва влияние върху измерената стойност. Само факторът на формата на целта влияе върху възможния обхват на измерване и точността на сензора. Сензорът е фабрично калибриран и готов за незабавна употреба. Благодарение на 1-точковото или още по-точното 3-точково калибриране, IO-Link гарантира висока точност дори при отклоняващи се фактори на формата на целта.
Здрав дизайн
Сензорите се предлагат в 60 mm дълги индустриални стандартни корпуси M12, M18 или M30 за вграден или не вграден монтаж. Освен това сензорите са устойчиви на магнитно поле и имат втулка с резба от неръждаема стомана. В резултат на това те имат висок рейтинг на защита до IP69K и могат лесно да се използват във взискателни среди.