4.3" ecomatDisplay поставя нови стандарти
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_40914578_hebebuhne.jpg?v=-932311678)
Нов стандарт в компактния клас
Когато се изисква ясна комуникация, прецизност и производителност в най-малките пространства, най-компактният член на семейството на ecomatDisplay е идеалният избор. Тъй като 4,3-инчовият HMI не прави компромиси, когато става въпрос за взаимодействието човек-машина: 16 милиона цвята, дисплей с висока разделителна способност и добра четливост дори при екстремни ъгли или при екстремни условия на осветление гарантират ясен обмен на информация във всяка ситуация.
Лесен за свързване, икономичен, комуникативен
Множеството опции за свързване и широката гама от поддържани комуникационни протоколи позволяват лесно и обширно интегриране на ecomatDisplay в машината. Codesys 3.5 и обширната ifm библиотека от софтуерни модули позволяват удобна визуализация на най-подходящата информация.
Освен това, базираната на Linux операционна система може да се използва за персонализиране, като например визуализация чрез QT. Мощният DualCore процесор и също толкова ефективната DDR4 RAM памет осигуряват надеждна обработка на всички данни и команди за управление. За всички тези технически постижения, компактният HMI изисква само пет вата мощност.