- Нововъведения в продуктите
- Технология за свързване
- Здрави кабели за токове до 16 ампера
Здрави кабели за токове до 16 ампера
Предаване на високи токове с нисък спад на напрежението
Контролирането на товари като изпълнителни механизми чрез IO-Link master изисква стабилна инфраструктура, базирана на L-код. Нашите съединителни кабели от промишлен клас са снабдени с подходящо оразмерено напречно сечение на кабела и могат да предават токове до 16 ампера без никакви затруднения и почти без спад на напрежението.
Сигурно и постоянно стегнато
Стандартните връзки M12 опростяват свързването на сензори и изпълнителни механизми. Неизправностите в окабеляването са изключени. Контурната гайка е лесна за достатъчно затягане, така че да се гарантира перфектно трайно уплътнение, дори когато е закрепена на ръка. Защитата от вибрации държи втулката с резба здраво в нейната позиция.
С IO-Link Master: сигурна връзка на ниво процес
В комбинация с нашите главни устройства PerformanceLine IO-Link, EVC кабелите осигуряват надеждна връзка на сензори и изпълнителни механизми към последващата инфраструктура.