- Продукти
- Технология за свързване
- Преходни кабели
- Джъмперни кабели за захранване на полеви модули
- EVCA28
Свързващ кабел
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Свързващ кабел
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Голямо сечение на кабела за намаляване на пада на напрежение и пропускане на големи токове
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, L-кодиран |
Приложение | Индустриални приложения |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 63 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 16 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формиран корпусен материал | TPU | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Уплътнителен материал | FKM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm |
Електрическо свързване - Връзка
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm |