Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
Обхват на измерване |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1/2 |
Монтажна дължина EL [mm] |
30 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Измервателен елемент |
1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Среда |
течности и газове |
Номинално налягане [bar] |
300 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
Консумация на ток [mA] |
< 50 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
1 |
Интегриран следящ сензор |
да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
Изходи
Общ брой на изходите |
2 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Брой цифрови изходи |
2 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Брой аналогови изходи |
1 |
Аналогов токов изход [mA] |
4...20 |
Макс. натоварване [Ω] |
500 |
Аналогов напреженов изход [V] |
0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] |
2000 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Фабрична настройка |
-50...150 °C |
Гранична точка SP |
-49,8...150 °C |
-57,6...302 °F |
|
Точка на нулиране rP |
-50...149,8 °C |
-58...301,6 °F |
|
Аналогова начална точка |
-50...145 °C |
-58...293 °F |
|
Аналогова крайна точка |
-45...150 °C |
-49...302 °F |
|
На стъпки от |
|
Резолюция
Резолюция на превключващия изход [K] |
0,1 |
Резолюция на аналоговия изход [K] |
изходящ ток: MS / 4096; изход за напрежение: MS / 3561 |
Резолюция на дисплея [K] |
0,1 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Прецизен аналогов изход [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Точност на показанията [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] |
0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] |
1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри |
хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей; токов/напреженов изход |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...100 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60068-2-6 |
20 Земно притегляне (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Години] |
207 |
UL удобрение |
Номер за одобрение на UL |
K015 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
231,5 |
Материал |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT + PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] |
45 |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1/2 |
Монтажна дължина EL [mm] |
30 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Дисплей |
2 x Светодиод, зелен |
Статус на превключване |
2 x Светодиод, жълт |
Измерени стойности |
буквено-цифров дисплей, червен / зелен 4-цифров |
|
Забележки
Забележки |
MS = зададен обхват на измерване |
Стойностите за точност са валидни за течаща вода. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |