Характеристики на продукта
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Защита |
IP 65 |
Приложение
Защитна функция |
Ограничаване на достъпа - защита на ръката |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] |
20 |
Работно напрежение [V] |
24 DC |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
< 18 |
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
950 |
Приемник
Консумация на ток [mA] |
125 |
Предавател
Консумация на ток [mA] |
83 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Брой изходи OSSD |
2 |
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] |
500; (24 V) |
Защита срещу късо съединение |
да |
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] |
760 |
Резолюция (капацитет за откриване d) [mm] |
20 |
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] |
0...6 |
Ширина на защитната зона [m] |
3...18 |
Плаваща затваряща |
да |
Време за реакция
Време за реакция [ms] |
13,5 |
Условия на работа
Приложения |
Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния |
Околна температура [°C] |
0...55 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
95 |
Защита |
IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Съответства на изискванията |
ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Време за употреба TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,6E-08 |
Механични данни
Тегло [g] |
4260 |
Размери [mm] |
861 x 35 x 45 |
Материал |
корпус: алуминий; предна леща: PC |
Дължина L [mm] |
861 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
предавател |
3 x Светодиод |
предавател |
7-сегментен LCD дисплей |
приемник |
3 x Светодиод |
приемник |
7-сегментен LCD дисплей |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
Монтажна скоба: 4 |
Монтажни шпонки: 4 |
винтове |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - предавател
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - приемник
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 0.34 mm² |