Характеристики на продукта
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Електрическо изпълнение |
PNP |
Защита |
IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K) |
Приложение
Защитна функция |
Ограничаване на достъпа - защита на ръката |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] |
20 |
Работно напрежение [V] |
24 DC |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
< 2 |
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
950 |
Приемник
Консумация на ток [mA] |
83 |
Токова топлинна консумация [mA] |
83 |
Предавател
Консумация на ток [mA] |
42 |
Токова топлинна консумация [mA] |
83 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Брой изходи OSSD |
2 |
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Защита срещу късо съединение |
да |
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] |
160 |
Резолюция (капацитет за откриване d) [mm] |
30 |
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] |
0...3 |
Ширина на защитната зона [m] |
2...10 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] |
4,5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...55 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
95 |
Защита |
IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) |
2 |
Съответства на изискванията |
ISO 13849-1: 2015 категория 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Време за употреба TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
2,0E-08 |
Механични данни
Тегло [g] |
2940 |
Размери [mm] |
337 x 76 x 74 |
Материал |
защитна тръба: PMMA прозрачен; Предпазна капачка: POM; скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: силикон |
Дължина L [mm] |
337 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
предавател |
1 x Светодиод |
приемник |
2 x Светодиод |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - предавател
Връзка |
Кабел: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - приемник
Връзка |
Кабел: 15 m, PVC; Максимална дължина на кабела: 100 m; 10 x 0,34 mm² |