Характеристики на продукта
Изходна функция |
Тактов сигнал |
Зона на действие [mm] |
6...12 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 80 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Тип на работата |
непрекъсната работа (без нужда от поддръжка) |
Функция, свързана с безопасността |
безопасно състояние, когато е незамразено |
Приложение |
Индустриални приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
19,2...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 15 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] |
5000 |
Входове
Макс. входен капацитет Ci_max [nF] |
2 |
Изходи
Изходна функция |
Тактов сигнал |
Изходящи данни |
Интерфейс тип B |
Защита срещу късо съединение |
да |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] |
20 |
Обхват на следене
Зона на действие [mm] |
6...12 |
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] |
30 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] |
20 |
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] |
200; (фиксиран. 100) |
Условия на работа
Приложения |
Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния |
Околна температура [°C] |
0...70 |
Забележка за температурата на околната среда |
експлоатационен живот ≤ 87600 h |
|
Околна температура [°C] |
10...40 |
Забележка за температурата на околната среда |
експлоатационен живот ≤ 175200 h |
|
Скорост на изменение на температурата [K/min] |
0,5 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % |
Налягане на въздуха [kPa] |
80...106 |
Йонизиращо лъчение |
не е разрешено |
Разпръскване на солен разтвор |
не |
Защита |
IP 68; IP 69K; (съгл. EN 60529) |
Тестове / одобрения
EMC |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
клас B |
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
ISO 13849-1: 2015 категория 3, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
|
Време за употреба TM [h] |
≤ 175200 |
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
Механични данни
Тегло [g] |
262,5 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 80 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
PEEK; неръждаема стомана; O-пръстен: EPDM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Работа |
1 x Светодиод, зелен |
сигнал |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Забележки |
Освен ако не е посочено друго, всички данни се отнасят за еталонната табела за съответствие към IEC 60947-5-2 за целия температурен диапазон. |
(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |