- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine
- AC2568
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 130...180; (Външно захранване) |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 180; (с външно захранване: 50 mA) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Допълнително захранване [V] | 24 DC |
Допълнително захранване | по избор |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 4 |
---|
Изходи
Диапазон на напрежение DC [V] | 24; (към PELV) |
---|---|
Брой аналогови изходи | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren) |
Аналогов токов изход [mA] | 0...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 600 |
Устойчив на късо съединение | да |
Резолюция на аналоговия изход | 16 (1 bit = 1 µA) |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i / AUX |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i адресиране | Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране |
---|---|
AS-i профил | S-7.3.6 |
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
AS-i ID код [hex] | 3.6 |
Механични данни
Тегло [g] | 226 |
---|---|
Тип на монтажа | AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E |
Материал | PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |