- Продукти
- Индустриална комуникация
- I/O модули с AS интерфейс
- Всички входно-изходни модули на AS-интерфейса
- AC2057
AS-i интерфейс AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-i интерфейс AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- За децентрализирано задействане на цилиндри и задвижващи клапани
- Комбинация от AS-i В/И модул и електромагнитен клапан
- Висока енергийна ефективност поради децентрализираното приложение близо до задвижващия елемент
- Намалена сложност на монтаж и свързване
- Лесно монтиране и свързване на долната част на модула
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | полева инсталация |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 165 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 100 |
Входящ ток Висок [mA] | > 3 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой пневматични изходи | 1; (пневматичен изход с NO / NC ; импулсно) |
---|---|
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
Режим на разширено адресиране | не | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профил на AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i профил | S-3.F | ||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID код [hex] | F | ||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Тип на монтажа | винтов монтаж | |
Материал | корпус: PBT; метални части: неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: FKM | |
Пневматична система | 1 х 4/2- стоящ клапан | |
Диапазон на работно налягане [bar] | 3...8 | |
Диапазон на работно налягане [MPa] | 0,3...0,8 | |
Забележка относно обхвата на работното налягане |
|
|
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Допустим сгъстен въздух | филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани | |
Тръбни фитинги | Legris LF 3000/8 | |
Изпускател | Изпускателната система може да бъде разредена чрез тръбна връзка |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: |
---|