Приложение
Приложение |
полева инсталация; за използване във влажна среда |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
26,5...31,6 DC |
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] |
170 |
Интегриран следящ сензор |
да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 4; Брой пневматични изходи: 2 |
Входове
Брой цифрови входове |
4; (2 x 2) |
Входна верига на цифрови входове |
PNP |
Сензорно захранване на входовете |
AS-i |
Захранване [V] |
20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] |
100 |
Входящ ток Висок [mA] |
> 3 |
Входният ток Нисък [mA] |
< 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] |
> 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение |
да |
Изходи
Брой пневматични изходи |
2 |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм |
AS-i |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
0...55 |
Забележка за температурата на околната среда |
посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C |
намаляването на текущото натоварване, посочено в инструкциите за експлоатация, трябва да се вземе предвид при следната околна температура: > 50 °C |
|
Температура на съхранение [°C] |
-20...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] |
2000 |
Защита |
IP 67 |
Степен на замърсяване |
2 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 62026-2 |
|
EN IEC 61000-6-2 |
|
EN IEC 61000-6-4 |
|
EN IEC 61326-1 |
|
|
AS-i класификация
Режим на разширено адресиране |
не |
Профил на AS-i master |
M2; M3; M4 |
AS-i профил |
S-7.F.F |
I/O AS-i конфигурация [hex] |
7 |
AS-i ID код [hex] |
F.F |
Задаване на битовете за данни |
Бит за данни |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Входове / изходи |
I-1 |
I-2 |
I-3/ O-3 |
I-4 / O-4 |
Пин |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
263,5 |
Тип на монтажа |
винтов монтаж |
Размери [mm] |
45 x 80 x 46 |
Материал |
корпус: PBT; метални части: неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: FKM |
Пневматична система |
2 x 3/2 - стоящ клапан |
Диапазон на работно налягане [bar] |
2...8 |
Забележка относно обхвата на работното налягане |
вкл. евентуални пикове на налягането |
|
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min] |
350 |
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min] |
550 |
Допустим сгъстен въздух |
филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани |
Тръбни фитинги |
Legris LF 3000/8 |
Изпускател |
Изпускателната система може да бъде разредена чрез тръбна връзка |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Работа |
Светодиод, зелен (AS-i) |
Статус на превключване |
Светодиод, жълт (I1...I4, O3...O4) |
|
Електрическо свързване
Модулна връзка |
плосък кабел |
Забележки
Забележки |
Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния" |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Конектор I-1/2
|
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: |
|
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Конектор I-3/4
|
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG: |
|
Конектор: M12; кодиране: A |