- Klepsensoren
- Schakelnok
ifm Schakelnokken - Pucks voor dubbelsensoren
De schakelnokken voor klepstandsignalering, ook wel pucks genoemd, worden direct op de as van de 90° actuator gemonteerd. De 90° actuator moet voldoen aan de norm VDI/VDE 3845. Een ronde schakelnok met daarin twee - op verschillende hoogtes gemonteerde - schroeven sturen de klepstandsignalering aan.
| Mounting dimensions X/Y [mm] | Height of the actuator shaft Z [mm] |
Drive shaft diameter [mm] |
Diameter [mm] | Description | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck adjustable | E12516 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck adjustable + Adapter | E12516 + E12526 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Large target puck basic | E17328 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Large target puck, adjustable | E17119 |