• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Stromingssensoren
  2. Selectie op basis van medium
  3. Media op waterbasis

Meting van media op waterbasis

Aanwijzingen:
zeer goed geschikt

goed geschikt

geschikt

ongeschikt


aanwezig

niet aanwezig
beperkt geschikt - neem in dat geval contact op met het ifm-team via info.nl@ifm.com
Magnetisch inductief Ultrasoon Vortex Mechatronisch Calorimetrische
insteeksensoren
Productdetails Productdetails Productdetails Productdetails Productdetails

Meetprincipe

Magnetisch inductief

Ultrasoon

Vortex

Mechatronisch

Calorimetrisch

Nauwkeurigheid

Drukverlies

Richtingsherkenning

Hoeveelheidstelling (totalisator)

Media:

Niet geleidbare media

Laag geconcentreerde
chemische vloeistoffen
bijv. natronloog < 5%

Geschikt voor levensmiddelen*

Bestand tegen

Temperatuurschommelingen

Viscositeitsveranderingen

Luchtaandeel

Deeltjes

Drukstoten

Aanhechting

Trillingen

Montage

Geen inletafstand nodig

* Raadpleeg het datablad van het desbetreffende product voor de exacte media.

Magnetisch inductief Bijzonderheden

Meetprincipe:

Productseries

  • SM-serie, SMF-serie

Nominale binnendiameter (DNxx)

  • DN6...DN150

Meetbereik

  • 0,005...10000 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± (0,5% MW + 1,5 mm/s)*

Mediumtemperatuur

  • -20...150 °C

Drukbestendigheid

  • Maximaal 25 bar

Voorwaarde:

  • Geleidbaarheid: ≥ 5 µS/cm*

Branches:

  • Levensmiddelenindustrie
  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Mobiele machines en voertuigen
  • Water en afvalwater
  • Scheepsautomatisering

Highlights:

  • Geen inlet- en outlet-traject nodig
  • Status-LED
  • Hulp bij het afregelen of montagehandleiding beschikbaar*
  • Gering drukverlies
  • Doorstroomrichtingsherkenning/-meting

Proceswaarden:

  • Totale hoeveelheidsmeting/totalisator
  • Flow
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
  • Geleidbaarheid

* Afhankelijk van het producttype

Ultrasoon Bijzonderheden



Meetprincipe:

Productserie:

  • SU serie, SUH serie

Nominale binnendiameter (DNxx)

  • DN15...DN100

Meetbereik

  • 0,5...6000 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± (1% MW [gemiddelde] + 0,5% MEW [meeteindwaarde])*

Mediumtemperatuur

  • -40…120 °C

Drukbestendigheid

  • Maximaal 100 bar

Voorwaarde:

  • Geen viscositeitsverandering
  • Inachtneming van inler- en outletafstanden

Branches:

  • Levensmiddelenindustrie
  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Mobiele machines en voertuigen
  • Water en afvalwater

Highlights:

  • Doorlopende rvs meetbuis zonder inwendige
    verstorende obstructies, bewegende delen of dichtingen
  • Acyclische uitgifte van signaalsterkte als indicator
    voor applicatieveranderingen
  • Menugestuurde inbedrijfstelling
  • Gering drukverlies
  • Werking-LED

Proceswaarden:

  • Totale hoeveelheidsmeting/totalisator
  • Flow
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose

* Afhankelijk van het producttype.

Vortex Bijzonderheden


Meetprincipe:

Productserie:

  • SV-serie

Nominale binnendiameter (DNxx)

  • DN6...DN25

Meetbereik

  • 0,5...150 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± 2% MEW

Mediumtemperatuur

  • -15...125 °C

Drukbestendigheid

  • 16 bar

Voorwaarde:

  • Geen trillingen in de installatie
  • Geen viscositeitsverandering
  • Inachtneming van inlet- & outletafstanden

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Elektronica
  • Water

Highlights

  • Gering drukverlies
  • Instelhulp dankzij tekstdisplay
  • 12 V variant

Proceswaarden

  • Flow
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
Mechatronisch Bijzonderheden



Meetprincipe:

Productserie:

  • SB-serie

Nominale binnendiameter

  • DN15...DN40

Meetbereik

  • 0,2...350 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± (4% MW [gemiddelde] + 1% MEW [meet eind waarde])

Mediumtemperatuur

  • -10...180 °C

Drukbestendigheid

  • Maximaal 200 bar

Voorwaarde:

  • Geen deeltjes > 200 µm in het medium
  • Geen sterke magnetisch velden in de onmiddellijke nabijheid

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Mobiele machines en voertuigen
  • Verpakkingsindustrie

Highlights:

  • Geen inlet- & outletafstanden
  • Snelste reactietijd > 1ms
  • Temperatuurbestendig tot 180 °C
  • Drukbestendig tot 200bar
  • Temperatuur-/viscositeitscompensatie bij olie

Proceswaarden:

  • Flow
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose

Calorimetische insteeksensoren

Bijzonderheden


Meetprincipe:

Productseries

  • SI-, SA- en SF-serie

Nominale binnendiameter

  • DN onafhankelijk

Meetbereik

  • Vloeibaar 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6 ...300 m/s

Nauwkeurigheid

  • Vloeibaar ± (7% MW + 2% MEW)
  • Gas ± (10% MW + 2% MEW)

Mediumtemperatuur

  • -25...100 °C

Drukbestendigheid

  • Maximaal 300 bar

Voorwaarde:

  • Inachtneming van inlet- & outletafstanden
  • Temperatuurgeleidend medium
  • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Waterindustrie
  • Scheepsautomatisering
  • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

  • Onafhankelijk van nominale leidingbinnendiameters
  • Gevarieerde materiaalkeuze voor onderdelen die met media in aanraking komen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling

Proceswaarden :

  • Punctuele stromingssnelheid
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
  • Berekende doorstroming