• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Stromingssensoren
  2. Selectie op basis van medium
  3. Gassen

Meting van gasvormige media

Aanwijzingen:
zeer goed geschikt

goed geschikt

geschikt

ongeschikt


aanwezig

niet aanwezig
beperkt geschikt - neem in dat geval contact op met het ifm-team via info.nl@ifm.com
Calorimetrisch
inline-sensoren
Calorimetrische
insteeksensoren
Productdetails Productdetails

Meetprincipe

Calorimetrisch

Calorimetrisch

Nauwkeurigheid

Drukverlies

Richtingsherkenning

Hoeveelheidstelling (totalisator)

Media:

Niet geleidbare media

Laag geconcentreerde
chemische vloeistoffen
bijv. natronloog < 5%

Geschikt voor levensmiddelen*

Bestand tegen

Temperatuurschommelingen

Viscositeitsveranderingen

Luchtaandeel

Deeltjes

Drukstoten

Aanhechting

Trillingen

Montage

Geen inletafstand nodig

* Raadpleeg het datablad van het desbetreffende product voor de exacte media.

calorimetrisch inline-sensoren Bijzonderheden



Meetprincipe:

Productseries

  • SD-serie, SDG-serie

Meetbereik

  • 0,02...17480 m3/h

Nominale binnendiameter

  • DN8...DN200

Mediumtemperatuur

  • -10...60 °C

Drukbestendigheid

  • Maximaal 50 bar

Voorwaarde:

  • Inachtneming van inler- en outletafstanden
  • Temperatuurgeleidend medium
  • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Scheepsautomatisering
  • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

  • Hoge meetnauwkeurigheid
  • Hoge meetdynamiek
  • Gering drukverlies

Proceswaarden:

  • Totale hoeveelheidsmeting/totalisator
  • Flow
  • Temperatuur
  • Druk
  • Apparaatstatus/diagnose

Calorimetische insteeksensoren

Bijzonderheden


Meetprincipe:

Productseries

  • SI-, SA- en SF-serie

Nominale binnendiameter

  • DN onafhankelijk

Meetbereik

  • Vloeibaar 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6 ...300 m/s

Nauwkeurigheid

  • Vloeibaar ± (7% MW + 2% MEW)
  • Gas ± (10% MW + 2% MEW)

Mediumtemperatuur

  • -25...100 °C

Drukbestendigheid

  • Maximaal 300 bar

Voorwaarde:

  • Inachtneming van inlet- & outletafstanden
  • Temperatuurgeleidend medium
  • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Waterindustrie
  • Scheepsautomatisering
  • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

  • Onafhankelijk van nominale leidingbinnendiameters
  • Gevarieerde materiaalkeuze voor onderdelen die met media in aanraking komen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling

Proceswaarden :

  • Punctuele stromingssnelheid
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
  • Berekende doorstroming