• Producten
  • IndustrieĆ«n
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Trillingssensoren

Kalibratie van trillingssensoren

ISO-kalibratie van trillingssensoren

De vergelijkende meting van trillingssensoren wordt uitgevoerd door de gemeten waarde van de te ijken sensor te vergelijken met die van een standaard versnellingsmeter.

De te ijken sensor en de referentiesensor worden op een zandstenen tafel gemonteerd en onderworpen aan sinusvormige trillingen in een gedefinieerd frequentiebereik. Naast het nulpunt wordt kalibratie uitgevoerd in het frequentiebereik van 20 Hz ... 800 Hz bij een constante trilsnelheid van 10 mm/s op 11 meetpunten uit het eenderde octaafbereik.

Kalibratie wordt standaard uitgevoerd via de analoge uitgang (stroom) in de fabrieksinstelling.

Kalibratie van trillingssensoren

Kalibratie van trillingssensoren