• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. IO-Link DX-modules met digitale in- en uitgangen

IO-Link DX-modules met digitale in- en uitgangen

Logistics System

Flexibele digitale in- en uitgangen met IO-Link-aansluiting

De AutomationLine DX-module beschikt over 8 poorten die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd als digitale in- of uitgangen (2 per poort).
De aansluiting via IO-Link creëert een eenvoudige en ruimtebesparende integratie in bestaande systeemarchitecturen.

Basis-apparaat-concept met geoptimaliseerde datahoeveelheid

Door de gerichte focus op essentiële proces- en diagnosegegevens vormt de DX-module een voordelig alternatief voor IO-Link modules met een uitgebreidere functionaliteit. Het is met name geschikt voor installaties en toepassingen waarbij betrouwbare basisfuncties volstaan. De beperkte hoeveelheid data vereenvoudigt de projectplanning en verlaagt zowel de engineering- als de systeemkosten.

Robuuste uitvoering voor decentraal gebruik in het veld

De module is uitgevoerd in de robuuste AutomationLine-behuizing en ontworpen voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Met beschermingsklasse IP67 en een uitgebreid temperatuurbereik van -25...+60 °C is het apparaat bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik in het veld.