• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. IO-Link master van de PerformanceLine

IO-Link master van de PerformanceLine

Gedecentraliseerde dataknooppunten met beveiligde verbinding

De veldmontage geschikte IO-Link masters van de PerformanceLine fungeren als decentrale en krachtige communicatoren tussen sensoren, actuatoren, besturing en IT-niveau.

De versie met geïntegreerde OPC UA-server maakt gestandaardiseerde communicatie van de IO-Link-master rechtstreeks naar het IT-niveau mogelijk zonder dat er een extra gateway nodig is. Sensorgegevens en statusinformatie kunnen direct worden uitgelezen en verder worden verwerkt, ongeacht het platform.

Tot 16 ampère beschikbaar

De IO-Link masters kunnen worden gevoed met maximaal 16 ampère via de gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-connectoren. Er is maximaal 2 ampère beschikbaar per poort, wat voldoende is om grote magneetkleppen of andere actuators die energie vereisen aan te sturen. Met de daisy chain-functie kunnen meerdere masters worden aangesloten op één voeding, waardoor nog minder bekabeling nodig is.

Energiebewaking

Voor elke poort kan een stroomlimiet worden ingesteld. Bovendien kunnen de spannings- en stroomwaarden van elke poort worden gemeten, zodat de energiebehoeften van het systeem gemakkelijk is te bepalen en geanalyseerd in ERP-systemen.

Product kopen